Alterar idioma :
A Broich Systemtechnik utiliza com sucesso, em vários projetos, os módulos acionados por fuso drylin em transportadores. Nestes sistemas, as peças entram e são retiradas da zona de segurança de uma máquina-ferramenta a uma distância e intervalos fixos. Os módulos acionados por fuso são utilizados para ajustar as larguras das vias transportadoras, que pesam mais de 300 kg, precisamente aos tamanhos das peças.
O que era necessário: Módulos lineares ajustáveis manualmente
Requisitos: Ajuste preciso manual, alinhamento paralelo exato com 2,500mm de distância do transportador com peso da guia 300kg, elevada duração de vida
Indústria: Intralogística, Transportadores
Sucesso para o cliente: Através da utilização das guias lineares acionadas por fuso drylin SLW, as larguras das guias podem ser definidas com precisão e o elevado peso das guias transportadoras pode ser movimentado com segurança. Os sistemas lineares com casquilhos deslizantes apresentam uma duração de vida elevada e reduzem os custos de manutenção graças ao seu funcionamento isento de lubrificação.