Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Controlador para motores

O drylin® dryve D1 é um sistema de controlo baseado na web para motores DC, trifásicos, EC e motores de passo bifásicos com correntes de pico até 21 A e 48 V. O sistema de controlo permite parametrizar os movimentos em segundos. Sem conhecimentos de programação. Desta forma, é possível colocar em funcionamento eixos individuais, robôs lineares, módulos tridimensionais e robôs Delta mais rapidamente do que nunca.
 
Definir movimentos com um PC, portátil, tablet ou smartphone
Pode começar a utilizá-lo sem instalar qualquer software. Apenas tem de ligar o sistema de controlo a um PC, portátil, tablet ou smartphone e iniciar no browser. Surge um servidor web integrado para a introdução de dados. Através da interface de utilizador pode definir cursos, posições, velocidade e tempos de operação em apenas alguns minutos. Todas as funções são intuitivamente compreensíveis.

Quantidade de produtos: 9

Controlador de motor drylin® D7 (NEMA11/17) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 2,7A, com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 104,56 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Controlador de motor drylin® D8 (NEMA2324) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 4A com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 128,27 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Sistema de controlo de motores drylin® D2 para motores de passo, DC e EC/BLDC

  • Vasto leque de tarefas automáticas com uma simples parametrização e sem necessidade de programação
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (Gateway de CANopen) para ligação aos principais controladores, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
     
    Pode encontrar todos os documentos relevantes na área das transferências.
     
     
    Mais informações em , página de informações dryve D1
A partir de 565,58 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Controlador de motor drylin® D9 (NEMA34) com ciclo/direção

  • Podem controlar motores de passo com corrente contínua até 7A, com alimentação de tensão até 48V
  • Prontos a utilizar de imediato
  • Controlo fácil
  • Posicionamento exato
A partir de 140,59 EUR/un.
4 versões, das quais:
4 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

drylin® D3 para motores de corrente contínua

  • Automação simples diretamente no sistema de controlo, sem software e/ou PC
  • Funcionamento com interruptor de fim de curso ou através do consumo de energia
  • Funcionamento para a esquerda/direita e controlo de velocidade diretamente no alojamento
  • Opção de joysticks/interruptores externos
  • Diversos modos de funcionamento, tais como funcionamento manual e funcionamento do início ao fim (semi-automático)
  • Diversas rampas de aceleração pré-definidas
  • Alimentação elétrica de 24 V/2,5 A
     
    Todos os documentos relevantes para D3 dryve podem ser encontrados nas transferências.
A partir de 198,11 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Sistema de controlo de motores drylin® D3-LM para motores DC com modo loop

  • As mesmas dimensões que o standard D3
  • Funções alargadas para "Micro Automação"
  • Movimentos vai vem pré-programados individualmente
  • Intervalos de pausa pré-programados individualmente entre movimentos
     
    Todos os documentos relevantes para D3 dryve:
    Ir para o portal de transferências

Sistema de controlo de motores drylin® D1 para motores de passo, DC e EC/BLDC

  • Vasto leque de tarefas automáticas com uma simples parametrização e sem necessidade de programação
  • Para atuadores lineares, sistemas multiaxiais e robôs Delta
  • Não é necessário instalar qualquer software ou aplicação
  • Utilização com computador, tablet ou smartphone
  • Motores de passo (ST), DC e EC/BLDC com picos de corrente até 21 A e 48 V
  • Entradas/saídas digitais, entradas analógicas, CANopen, ModbusTCP (Gateway de CANopen) para ligação aos principais controladores, por exemplo, Siemens ou Beckhoff
     
    Pode encontrar todos os documentos relevantes na área das transferências.
     
     
    Mais informações em D1 dryve
A partir de 583,67 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin D5 DC motor output stage

drylin D5 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs D1 dryve
A partir de 145,71 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto
Novidade

drylin D6 DC motor output stage

drylin D6 DC motor output stage 
  • Ready for immediate use. No parameterization or programming necessary
  • Left/right run via digital input
  • Velocities & accelerations via external PWM input signal
  • 12-24V supply voltage
  • 10A nominal current / 30A peak current
  • With housing for industrial use
  • Free pattern programs D1 dryve
A partir de 131,68 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 1 dia útil
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h