Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Módulos rotativos com acionamento por correia dentada

Os módulos giratórios da série DLE-RT são montados numa placa base de alumínio com furos de fixação integrados. É possível uma instalação rápida e fácil em perfis de construção de alumínio ou estruturas de aço.

Quantidade de produtos: 3

drylin DLE-RT-50 rotary table with stepper motor

  • Size: 50
  • For loads up to 10 kg at 100 rpm
  • Neoprene toothed belt with fibreglass reinforcement
  • With NEMA 23, 24, 34 stepper motors
  • Inner diameter turning module 50 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for construction profiles
A partir de 774,39 EUR/un.
12 versões, das quais:
8 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin DLE-RT-200 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 200
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 8 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 200 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
A partir de 2 602,49 EUR/un.
8 versões, das quais:
3 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drylin DLE-RT-300 rotary table with stepper motor

  • Installation size: 300
  • Neoprene toothed belt with glass fibre reinforcement
  • 4 different stepper motors to choose from
  • Inner diameter of rotary module: 300 mm
  • Aluminium base plate with mounting holes for structural profiles
A partir de 4 040,86 EUR/un.
4 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h