Alterar idioma :

Determinar o seu potencial de poupança individual e a solução ideal no que diz respeito ao tempo de montagem.
As máquinas devem funcionar de forma segura e sem avarias. No entanto, se ocorrerem paragens não planeadas, é importante
ser capaz de reagir rapidamente quando a assistência é necessária. Estas soluções facilitam-lhe a montagem e poupam até 88% do tempo de montagem.

Reduzir os custos
A E4Q poupa 40 % do tempo de montagem
A barra transversal ou a tampa do E4Q/R4Q permite que a calha articulada® e o tubo eletrónico sejam abertos e fechados completamente sem ferramentas. O enchimento pode ser efectuado em muito menos tempo. 40 % menos tempo de montagem em comparação com o sistema E4.1.

Reduzir os custos
o autoglide 5 reduz o tempo de instalação em 88 %
A nova fonte de energia autoglide 5 é guiada por um cabo. O cabo metálico fornecido - ou, em alternativa, um cabo de plástico - é tensionado para o chão do beco. O tempo de instalação é até 88 % mais curto em comparação com uma solução de canal convencional - por outras palavras: 80 metros de percurso instalados numa hora.
Reduzir os custos
Oferecemos várias ferramentas para facilitar a abertura e o fecho da nossa calha articulada®. Com os nossos abridores de corrente para a série E2/000 , pode abrir 1 metro de calha articulada® em 2 segundos, em vez dos anteriores 33 segundos.
Nenhuma empresa precisa realmente de perder mais tempo a montar calhas articuladas e cabos para máquinas. Os nossos sistemas pré-montados
pré-montados e os sistemas de suporte de cabos pré-montados podem ser instalados rápida e facilmente no local numa etapa final.

Reduzir os custos
Os cabos readycable® prontos a ligar da igus® optimizam o processo de aquisição, simplificam a logística interna e reduzem os tempos de montagem. Todos os cabos readycable® são 100% personalizados de acordo com as especificações individuais da aplicação correspondente. Ao especificar o comprimento necessário, os cabos são adaptados ao centímetro exato e aceleram a ligação à máquina no local.

▼Reduzir custos
O conceito de interface modular Module Connect permite a ligação de um grande número de cabos à máquina com apenas um ponto de desconexão/conexão e pode ser adaptado à geometria e ao enchimento da e-chain®.
O adaptador também transforma a alimentação de energia e o Module Connect num sistema coerente. Isto torna ainda mais fácil e rápida a ligação da fonte de energia à aplicação.

Reduzir os custos
Os módulos readychain® prontos a ligar reduzem o trabalho de instalação a um mínimo.
Os sistemas readychain® estão disponíveis em quatro versões diferentes. Desde a versão Basic, Standard ou Standard Plus até à versão Premium, incluindo transporte e estrutura de montagem, é possível poupar tempo de instalação e reduzir os tempos de paragem da máquina.

Reduzir os custos
A estante de transporte de montagem facilita a montagem e o transporte de fontes de energia pré-montadas. A cremalheira telescópica de construção modular pode ser adaptada à interface da máquina com precisão milimétrica num dia de trabalho.
Na construção de máquinas e instalações, os custos de processo na fase de protótipo são reduzidos até 80 %.
Também instalamos o seu sistema de calha articulada no local, na sua fábrica. E independentemente de precisar apenas de
instruções de montagem, apoio, um supervisor da igus® ou uma equipa de montagem completa, temos a sua solução pronta.
Normalmente, os fabricantes de máquinas-ferramentas tentam evitar realizar demasiados trabalhos de montagem num sistema ao mesmo tempo. Muito trabalho manual por diferentes funcionários não aumenta automaticamente a eficiência e também aumenta a suscetibilidade a erros.
Ao utilizar as readychains® da igus, as quatro e-chain® da igus® podem ser completamente instaladas em meio dia. No passado, dois funcionários precisavam de uma semana e meia para trabalhar no eixo X e mais uma semana para o fornecimento de energia dos eixos Y e Z num sistema AERO. Isto permite à Hartford poupar etapas de trabalho e custos de processo, aumentando significativamente a produtividade.

Determine o seu potencial de poupança individual e a solução ideal no que diz respeito ao tempo de instalação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h