Calhas articuladas para aplicações verticais suspensas

Robô industrial montado numa nave de produção.
Detalhes técnicos:
Altura máxima do curso - sem suporte ≈ 4m
Altura máxima do curso - com suporte desde os primeiros elos da calha articulada≈ 6m
Altura máxima do curso - com suporte total≈ 20m
Velocidade máxima (dependendo da altura da instalação e do peso adicional)20m/s
Aceleração máxima (dependendo da altura da instalação e do peso adicional)50m/s
Acoplamento rígido KMA em plástico para calhas articuladas.

Terminais de fixação

Cabos azuis e laranja com estrutura interna visível, um com a inscrição igus chainflex.

Cabos e mangueiras

Apoio vertical numa máquina com perfis vermelhos e tubo porta-cabos.

Suportes

Aplicações na prática

Sistemas de soldadura da Cloos

Sistema de soldadura robotizada numa oficina com braços robóticos laranja e calhas-guia.

Coluna de fresagem

Instalação vertical com calha porta-cabos e proteção de cabos num mastro de máquina.

Centros de maquinação CNC

Máquina CNC com peça sobre mesa rotativa numa oficina.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas