Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Acessórios para sistemas de transmissão

Quantidade de produtos: 4

Caixa de transmissão drygear® | Tamanho 17 | Veio de acionamento

A caixa de transmissão com veio de acionamento direto permite a ligação de novos motores e o funcionamento manual.
  • Transmissão disponível: 28:1
  • Opções standard de motor: motor de passo, motor DC, motor BLDC
  • Kit de sensores INI para posição zero opcionalmente adaptável
A partir de 406,62 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Caixa de transmissão drygear® | Tamanho 17 | Veio de saída

A caixa de transmissão com veio de saída direto permite a ligação de novos motores e o funcionamento manual.
  • Transmissão disponível: 28:1
  • Opções standard de motor: motor de passo, motor DC, motor BLDC
  • Kit de sensores INI para posição zero opcionalmente adaptável
A partir de 205,29 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 15 dias úteis.
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h