Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Sistemas de transmissão

Quantidade de produtos: 3

Caixa de transmissão drygear® | tamanho de instalação 17

  • Transmissão: 28:1
  • Duração de vida mecânica: 1,000,000 ciclos
  • Design pequeno e compacto
A partir de 188,64 EUR/un.
1 versões, das quais:
1 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Caixa de transmissão drygear® | tamanho de instalação 17 com motor Nema 11

  • Tamanho de instalação: caixa de transmissão tamanho 17 com NEMA 11/flange tamanho de instalação 28 mm
  • Ligações com motor opcionais: fios entrançados, ficha e fio entrançado com encoder  

Caixa de transmissão drygear® | tamanho de instalação 17 com motor Nema 17

  • Tamanho de instalação: caixa de transmissão tamanho 17 com NEMA 17/flange tamanho de instalação 42 mm
  • Ligações motoras opcionais: fios entrançados, conetor, encoder e travão
A partir de 262,60 EUR/un.
4 versões, das quais:
3 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h