Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Eixo móvel

Quantidade de produtos: 4

Novidade

Apiro® Auslegerachse mit Doppelachse

Die Auslegerachse vom Getriebebaukasten Apiro® ist nun mit einer doppelten Auslegerachse erhältlich. Geeignet für motorischen oder manuellen Antrieb. Die Module sind seriell oder parallel nutzbar bei Hüben von 60 - 1.050 mm.
Sob consulta
22 versões, das quais:
10 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Módulo linear drygear® Apiro

A caixa redutora linear permite diferentes cursos na aplicação e contém cremalheira e pinhão. Pode ser configurada em diferentes comprimentos, por exemplo, para aplicações de posicionamento.
  • Acionamento com motor ou manual
  • Os módulos podem ser ligados em série ou em paralelo 
  • Kit INI disponível para todas as opções
  • Temperatura de aplicação: +5 °C a +50 °C
Sob consulta
22 versões, das quais:
15 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Sistema de caixas redutoras planetárias drygear® Apiro com módulo linear

  • Isenção de lubrificação e de manutenção
  • Possibilidade de exercer forças maiores com o mesmo espaço de instalação
  • Elevada eficiência
  • Elevada precisão de posicionamento
  • Transmissão: 4
Sob consulta
22 versões, das quais:
1 para envio a partir de 2 dia útil
11 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

drygear® Apiro cantilever axis with coupling

General properties:
  • Motorised or manual adjustment possible 
  • Wide range of accessories available
  • Suitable for splash water
  • Easy
  • Lubrication-free
  • Clearance arm
Sob consulta
22 versões, das quais:
15 para envio a partir de 10 dias úteis
Ir para a página do produto

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h