Fornecimento de energia móvel e sustentável, a partir de terra, no terminal de navios de cruzeiro no Porto de Roterdão.

A tomada móvel fornece energia aos navios ao longo do cais, de 230 metros de comprimento, com uma precisão milimétrica.

Prémio dourado em forma circular com símbolos de seta.

Perfil

Produtos utilizados

Sistema de alimentação flexível

Esteira porta-cabos ECS com guia de cabos iMSPO numa instalação linear.

Sistema de calhas articuladas no cais

Esteira porta-cabos com fundo removido para encaminhamento de cabos.

Problema

Solução

Este sistema é único, porque [die iMSPO Cruise] é um sistema flexível. Temos uma guia de 230 m, por isso [die Betreiber] determinam para onde se desloca o veículo de transferência, dependendo do local onde a escotilha está localizada. O navio não tem de ser posicionado com precisão. Não importa se o navio está atracado a estibordo ou a bombordo.

Arjan van der Linde

Gestor do Porto de cruzeiros de Roterdão, Shore Power

No vídeo: Instalação da ligação móvel para fornecimento de energia em terra iMSPO no Porto de Roterdão.

No terminal de navios de cruzeiro no Porto de Roterdão, uma tomada móvel para a ligação de energia em terra dos navios atracados desloca-se 230 m ao longo de uma guia sob o cais.

O chamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste num carrinho móvel com uma caixa de tomadas e calhas articuladas que movem os cabos elétricos pesados de forma segura, ao longo de um sistema de guias. Este pode ser movido por duas pessoas utilizando o controlo remoto.

O iMSPO recebeu o prémio "Inovação Portuária do Ano" na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amesterdão.