Cabos de potência chainflex® CFCRANE.PUR

Modelo descontinuado
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
igus-icon-lupe
1. Mistura do revestimento em PUR extrudido e com elevada resistência à abrasão 2. Malha exterior de cobre com elevada resistência à flexão 3. Camada de borracha condutora 4. Isolamento de EPR extrudido 5. Camada de borracha condutora 6. Condutor especial com elevada resistência à flexão
igus-icon-lupe
play iconCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
igus-icon-lupe
1 de 3
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV product image
1. Mistura do revestimento em PUR extrudido e com elevada resistência à abrasão 2. Malha exterior de cobre com elevada resistência à flexão 3. Camada de borracha condutora 4. Isolamento de EPR extrudido 5. Camada de borracha condutora 6. Condutor especial com elevada resistência à flexão
CFCRANE.PUR.350.01.6/10kV video
  • Para as máximas tensões e correntes
  • Revestimento exterior em PUR
  • Malha integral
  • Resistente a fluidos de refrigeração
  • Resistente ao corte
  • Resistente à hidrólise e a micróbios
  • Isento de halogéneos
  • Sem silicone
  • Resistência aos raios UV: média
  • Resistente a óleos (de acordo com a DIN EN 50363-10-2)
  • Isento de PVC
  • Garantia até 4 anos
igus-icon-lieferzeit-dotCFCRANE.PUR.350.01.6/10kV
(1x35/16)C
igus-icon-info

Esta peça é um modelo descontinuado.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envios e consultas