Alterar idioma :
O que é a readychain® iMSPO?
O termo iMSPO significa igus® Mobile Shore Power Outlet e é uma tomada autopropulsada para a ligação à terra de navios de contentores. O sistema é posicionado no cais e instalado no cais acima do sistema de defensas. Recebe uma cadeia pronta a ligar e testada no final ® para a ligação à rede eléctrica terrestre dos navios.
O sistema cumpre as seguintes normas e diretrizes:

Disponibilidade flexível da cadeia pronta® iMSPO no cais
O que caracteriza o readychain® iMSPO?
A combinação dos rolos da calha articulada igus® e dos cabos especiais de média tensão chainflex® permite que o sistema seja movido em secções portuárias de até 400 metros de comprimento. Graças ao pequeno raio de curvatura dos cabos de média tensão chainflex®, o sistema pode ser projetado de forma compacta e instalado de forma a poupar espaço.
Isto garante a disponibilidade de energia em terra em todo o cais. Independentemente da mudança de navios de diferentes tamanhos, a ligação é sempre posicionada onde é necessária com base na posição de amarração do navio. O iMSPO é convenientemente operado através de um controlo remoto.

A instalação de teste para o iMSPO em Colónia.
Não apenas desenvolvido, mas também extensivamente testado!
A experiência adquirida em projectos concluídos com sucesso é continuamente incorporada no desenvolvimento dos sistemas de alimentação em terra da igus®. A estreita cooperação com os nossos clientes ajuda-nos a reproduzir as condições e requisitos no campo de testes da igus® de forma quase realista. Todos os módulos e sistemas são submetidos a testes intensivos nas instalações de teste da igus® no que respeita à função e vida útil.

Country manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h