A tomada móvel fornece energia a navios porta-contentores no Porto de Hamburgo de forma rápida e flexível

No cais, três calhas articuladas móveis garantem o fornecimento preciso de energia aos navios.

Perfil

Aplicação Schneider

Sistema de alimentação flexível

Fornecimento de energia no cais com rolamentos de esferas

Sistema de calha articulada no painel

Cabos de potência

Abraçadeira de fixação

Sistema de fixação de cabos chainfix

Sensores para calhas/cabos

Calhas articuladas ao longo do cais

Problema

Solução

Reduzimos as emissões de CO2 e o ruído com a tecnologia de fornecimento de energia a partir de terra [wie dem iMSPO-System]. Este passo é particularmente importante em portos como o de Hamburgo, onde o porto e a cidade estão próximos um do outro.

Peter Tschentscher

Presidente da câmara de Hamburgo

Três "fêmeas" móveis (300, 150 e 110 metros de comprimento) correm ao longo do cais no porto de Hamburgo e fornecem energia a partir de terra aos navios.

Graças ao sistema flexível, os navios podem atracar livremente ao longo do cais e não têm de se alinhar com as ligações elétricas de terra.

O chamado iMSPO (igus Mobile Shore Power Outlet) consiste num carro móvel com uma caixa de tomadas e calhas articuladas que movimentam os pesados cabos de forma segura ao longo de um sistema de guias.

O sistema pode ser operado de forma rápida e fácil. No total, não são necessárias mais de duas pessoas em terra.

No CTH, um sistema iMSPO montado numa estrutura de aço personalizada é utilizado para utilizar o espaço livre acima do terminal. O sistema foi desenvolvido especialmente para espaços limitados acima do bloqueio e onde é necessário livre acesso para a saída de emergência no cais.

O iMSPO recebeu o prémio "Inovação Portuária do Ano" na Electric & Hybrid Marine Expo Europe 2024 em Amesterdão.