Sistemas de alimentação de energia para a instalação de prensagem

Histórias de sucesso

E-Chain Automotive Strohtmann
Espelhos parabólicos da Mithras Holding GmbH
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus
Transportador de corrente com placas deslizantes da igus

NOVO: barras deslizantes da igus para transportadores de corrente

Unidade de prensas
  • Planeamos a otimização do seu sistema para garantir uma vida útil máxima e aumentar a disponibilidade do sistema
  • Retrofit de suas máquinas existentes
  • Retrofit de monitoramento de condição ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas calhas articuladas também estão disponíveis como sistemas prontos para uso, por exemplo, alimentador de barra transversal, 7º eixo
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua calha articulada e sistemas de monitoramento de condições
  • No final do ciclo de vida, recuperamos a calha articulada e reciclamo-la

Produtos adequados

Calha articulada E6
  • Para altas velocidades e altas acelerações
  • Elevada estabilidade sem apoio e baixa vibração
  • Funcionamento extremamente silencioso: 46dB(A) consoante a velocidade
chainflex CF113.D
  • Para cargas muito elevadas
  • Raio de curvatura até 7,5 x d
  • Retardador de chama e resistente a entalhes
  • Resistente a óleos e líquidos de refrigeração
  • Revestimento exterior em PUR, sem PVC
chainflex CF27.D
  • Para cargas muito elevadas
  • Blindagem especial de pares para um aproveitamento 30% mais rápido
  • Raio de curvatura até 7,5 x d
  • Revestimento exterior em PUR, sem PVC
readychain triflex R
Calha articulada E4Q
  • Pode ser aberto e fechado sem ferramentas
  • Amortecimento de ruído opcional para um funcionamento mais silencioso
  • As poupanças de material conduzem a um peso reduzido
smart plastics EC.P e EC.B
  • Sensor EC.P para monitorização da força de empurrar/puxar
  • Sensor EC.B para a deteção de rupturas na fase inicial