Para os alimentadores de peças em bruto - e outros sistemas de manuseamento com tecnologia linear - a Strothmann utiliza as calhas articuladas da série E6 da igus®, que já deram provas em muitas aplicações altamente dinâmicas. Ao selecionar um fornecedor, os criadores da Strothmann também consideraram o facto de as calhas articuladas do sistema MagShuttle terem de suportar cargas elevadas. Uma vez que as calhas articuladas igus® têm uma longa vida útil documentada, mesmo sob cargas dinâmicas elevadas, são a escolha certa para os sistemas MagShuttle e outros sistemas de manuseamento da Strothmann.
A série E6 oferece muitas vantagens para além da longa vida útil. O seu funcionamento é extremamente silencioso e de baixa vibração, funcionando bem com o conceito de acionamento por motor linear de baixa vibração. Minimiza o efeito de polígono, que pode ocorrer quando um sistema de fornecimento de energia é enrolado. Os níveis de ruído ultra-baixos foram confirmados numa recente avaliação de peritos pela TÜV Rheinland. A vasta gama de produtos permite selecionar o tamanho ideal da corrente para cada aplicação; o engenheiro de projeto tem também uma vasta gama de opções de separação interior. O mesmo se aplica aos suportes de montagem.