Alterar idioma :

A digitalização nas máquinas de jogo está a levar a uma maior utilização de ecrãs e a uma redução das peças móveis, com as calhas articuladas e os sistemas de calhas lineares da igus a desempenharem um papel central no ajuste do monitor e na extensão do teclado, protegendo os cabos de danos. Estes produtos são silenciosos e de funcionamento suave, permitindo uma experiência de jogo de alta qualidade e simplificando a manutenção. O enchimento simples e o design apelativo dos componentes da igus contribuem para a atratividade, funcionalidade e aparência de alta qualidade dos dispositivos de jogo modernos.
Além disso, o conjunto utilizado para o sistema de pagamento oferece um potencial adicional para componentes de baixa manutenção e económicos:
No simulador de corrida da Greaves 3D Engineering, 45 produtos da igus garantem que o assento e os quatro monitores se movam sem falhas. Os produtos utilizadosincluíram módulos lineares e de accionamentorylin****, rolamentos deslizantes iglidur****, rolamentos de esferas xiros erevestimentostribo-tape. As correntes electrónicas quese podem mover em três dimensões asseguram uma gestão completa dos cabos


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h