Sistemas de fornecimento de energia e casquilhos para máquinas de injeção

Produtos da igus em máquina de moldagem por injeção

Produtos para utilização em máquinas de moldagem por injeção

Calhas articuladas E2.1

Corrente eléctrica silenciosa® na unidade de recolha

  • O padrão para aplicações na gama de carga média
  • Silencioso graças ao travão integrado
  • Ferramenta de abertura opcional para uma abertura e fecho ainda mais rápidos
Conetor modular readychain

Interface personalizada

  • UMA interface em vez de muitos conectores/desconectores
  • Princípio modular simples, configurável individualmente
  • Vasta gama de aplicações, mais de 100 inserções de fichas à escolha
drylin WJRM

rolamento de rolos híbrido isento de manutenção

  • Combinação de casquilhos deslizantes e de rolos sem lubrificação
  • Para uma força de acionamento mínima e um funcionamento suave
  • Instalação plana
Calhas articuladas E4.1L

e-chain® com tempo de montagem mínimo

  • São possíveis forças de tração elevadas, cargas elevadas e distâncias de deslocação superiores a 600 m
  • 10.000 km e mais de desempenho de funcionamento garantido
  • Rápido de abrir e encher
chainflex Profinet

Cabo PROFINET

  • Vida útil de até 10 milhões de cursos duplos para o cabo de bus
  • Garantia de funcionamento de 4 anos
  • Disponível desmontado e montado
Eixo modular drylin ZLW

Eixos de correia dentada

  • Eixo de correia dentada em tandem compacto com 2 correias dentadas numa unidade
  • O carro pode ser controlado de forma síncrona ou separada
  • Possibilidade de substituição rápida do rolamento no carril
Controlador para motores D1 dryve

controlo económico de motores

  • Para motores DC, EC e de passo
  • Compatível com muitos controladores industriais
  • Utilização através de PC, tablet ou smartphone
i.Cee:plus II

Manutenção preditiva da cadeia

  • Software e sensores inteligentes na calha articulada®
  • As possíveis necessidades de manutenção são comunicadas antes de ocorrer uma avaria

Vantagens das calhas articuladas em polímero

  • Possibilidade de cargas adicionais elevadas
  • Possibilidade de movimentos circulares e giratórios
  • Utilização a altas temperaturas
  • Resistente ao pó, aos depósitos de pó e à humidade
  • Design economizador de espaço

Utilizado com sucesso

Máquina de injeção Hekuma

Energia guiada com segurança na máquina de moldagem por injeção de alta velocidade

Estação de ligação da Produtek Weiskopf

Braço giratório na estação de junção com rolamentos isentos de manutenção

Manuseamento & Automação

Produção inteligente com a igus® Automação de baixo custo

Máquinas de extrusão

Extrusora

chainflex® cabo

Cabo de comando chainflex

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas