Robô de medição autónomo<br><font size="7">Utilização de módulos lineares de fuso<br>em ambientes exigentes</font>

Preciso, simples e eficiente

Perfil:

  • O que era necessário: Mesas lineares precisas com acionamento por fuso, bem como eixos de correia dentada com motor elétrico
  • Requisitos: São necessários produtos resistentes à temperatura para as cargas elevadas na utilização no exterior. Além disso, todos os componentes têm de ser resistentes à água e à sujidade, resistentes ao desgaste, resilientes, isentos de ferrugem e à prova de falhas. Setor
  • de atividade: Robots
  • Sucesso para o cliente: drylin® Os módulos lineares SHT e os eixos de correia dentada ZLW oferecem uma elevada capacidade de carga e resistência ao desgaste. O design robusto permite a condução autónoma em vários ambientes, no calor ou no frio, na água, na sujidade ou mesmo em tempestades de areia. Os sistemas são isentos de corrosão e de manutenção.

Problema

  • Terreno arenoso em regiões desérticas
  • Ventos fortes e tempestades de areia
  • Calor ou frio intenso (-20 a +50 °C)
  • Terreno húmido e lamacento

Solução

Configurar online um sistema linear de fuso personalizado

Configurar online mesas lineares acionados por fuso drylin SHT da igus
  • Um sistema linear de fuso SHT personalizado em apenas alguns passos
  • Configuração opcional de um eixo de acionamento personalizado
  • Criação automática de um modelo 3D da mesa linear
  • Exportação da mesa linear em vários formatos 2D e 3D
  • Desenho dimensionado 2D da montagem em PDF
  • Lista completa de peças disponível para download em PDF

Impressões

Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo
Sistema de medição autónomo

Outros exemplos de aplicação

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Robô offshore para ambientes difíceis

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Instalação de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controlo

Exemplo de aplicação de sistemas de acionamento

Impressora 3D para betão l Solução sem lubrificação para ambiente poeirento

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Tecnologia de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Módulos lineares para dispositivo de teste de precisão e sem folgas para soldadura de cordões de soldadura

Eixo linear para um aparelho de teste de precisão, sem folgas, para dobragem de cordões de soldadura

Módulos lineares isentos de lubrificação para misturadora de cocktails automática

Eixo linear sem lubrificação para misturadora de cocktails automatizada

Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online dos sistemas de acionamento

Configurador de acionamentos

Configurador de acionamentos

Descarregar o manual técnico

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento