Alterar idioma :

Quando os aviões estão no solo, tudo tem de acontecer muito rapidamente. Para realizar o "turnover" o mais rapidamente possível, foi desenvolvido um grande número de veículos especiais: o Ground Support Equipment (GSE).
Aqui, numerosos processos - como o reabastecimento, a descarga de bagagens, o degelo e o embarque - são efectuados simultaneamente. Os desafios, especialmente para os componentes, incluem a flexibilidade (cada avião tem um tamanho diferente, os veículos GSE devem ser capazes de se adaptar a isso) e a fiabilidade absoluta. Independentemente de o sol estar a brilhar, de haver tempestade ou neve no aeroporto, o GSE tem de funcionar de forma fiável. Qualquer falha é dispendiosa.
Os clientes de todo o mundo confiam no plástico de movimento porque é isento de corrosão e manutenção, resistente a produtos químicos e absolutamente fiável com uma vida útil previsível.

Para garantir a aerodinâmica e, por conseguinte, a segurança durante o voo, as aeronaves devem estar completamente livres de obstáculos. Isto também se aplica ao gelo e à neve nas estações frias. Uma tarefa complexa que exige muito do homem e da máquina para sobreviver sob a pressão do tempo.
A nossa calha articulada, cabo e tecnologia de rolamentos foram testados sob condições extremas e são ideais para utilização em braços telescópicos, para rotação da cabina ou no bocal de pulverização. Certos materiais iglidur® são também resistentes a meios como glicol, ácido fórmico, parafina ou Skydrol.

Os carregadores de carga são utilizados nos aeroportos para carregar grandes contentores ou peças de bagagem para os aviões. Devem ser capazes de suportar cargas pesadas e condições adversas e também ser ajustáveis em altura.
Os cabos e-chain® e chainflex® são ideais para a passagem de cabos para a regulação em altura. Os casquilhos deslizantes, as anilhas axiais e os rolos dry-tech® podem ser utilizados de forma flexível e são completamente isentos de lubrificação, mesmo com cargas até 200 MPa. Por isso, são utilizados, por exemplo, em mesas ou plataformas elevatórias de tesoura.

5. movimento vertical

Os rebocadores de aviões, também conhecidos como "pushers" ou "towbar tugs", são verdadeiros motores. São utilizados para deslocar aeronaves no asfalto ou em hangares de manutenção. Em alguns modelos, a roda dianteira é fixada num mecanismo e a aeronave é levantada.
Os casquilhos deslizantes de alta resistência iglidur® são utilizados aqui no mecanismo de fixação, as calhas articuladas são utilizadas para guiar o cabo e a mangueira e os anéis giratórios PRT asseguram a rotação necessária do assento na cabina do condutor.

Os camiões de catering podem ser utilizados para transportar carrinhos de serviço "vazios" para fora do avião e cheios de novo. Os últimos metros entre o camião e o avião são normalmente transpostos com uma plataforma telescópica.
Aqui, o plástico de movimento é ideal para uma variedade de aplicações: e-chain® para a passagem de cabos no ajuste de altura ou casquilhos lineares drylin® e casquilhos deslizantes iglidur® na plataforma. O plástico de movimento ganha pontos aqui graças à sua isenção de lubrificação, elevadas cargas de borda e resistência a produtos químicos como Skydrol, ácido fórmico ou glicóis.

Um Ambulift é utilizado para permitir que as pessoas com deficiência física embarquem num avião de forma segura e confortável. Um grande número de movimentos ocorre tanto na parte da frente (ao embarcar no Ambulift) como na parte de trás (ao embarcar no avião). Com a ajuda do plástico de movimento, estes movimentos podem ser automatizados e completamente isentos de lubrificação.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h