Contacto direto
igus® Lda.

Rua Eng. Ezequiel

Campos, 239

4100-232 Porto

+351 226 109 000

Chumaceiras esféricas de encaixe

Não precisará mais de usar as dispendiosas chumaceiras esféricas metálicas que necessitam de muita manutenção. Em vez disso, utilize uma alternativa mais económica: as chumaceiras esféricas igubal® em plástico que os técnicos da igus®, durante décadas de trabalho de investigação, transformaram num talento universal: comparativamente às chumaceiras metálicas, as chumaceiras em polímero são até 40% mais económicas e até 80% mais leves. São também mais fáceis de montar e mais económicas em termos de funcionamento. Porquê? Porque têm uma longa duração de vida e estão isentas de manutenção. As chumaceiras em polímero permitem um funcionamento a seco com pouco atrito e sem lubrificação. São resistentes ao pó e à sujidade mais difícil e ainda à corrosão em ambientes húmidos e molhados e podem ser utilizados numa grande variedade de meios. Continuam a funcionar de forma impecável, mesmo quando são expostos à radiação solar UV ou à radiação nuclear durante muitos anos. Adequados a temperaturas entre os -30 e os +80 °C e na versão HT suportam temperaturas até +200 °C.

Produtos

Quantidade de produtos: 7

Chumaceira esférica de encaixe igubal® EGLM
  • Série dimensional E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Compensação de desalinhamentos e de cargas nas extremidades
  • Resistente à corrosão
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Adequado para movimentos de rotação, oscilação e axiais 
A partir de 4,21 EUR/Pc.
14 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
13 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Chumaceira esférica de encaixe igubal® KGLM W300,
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Compensação de desalinhamentos e de cargas nas extremidades
  • Resistente à corrosão
  • Elevado amortecimento de vibrações
  • Excelente amortecimento de vibrações
  • Adequado para movimentos de rotação, oscilação e axiais 
A partir de 1,68 EUR/Pc.
14 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
14 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Chumaceira esférica de encaixe económica igubal® KGLM LC
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Várias opções de materiais das calotas esféricas
  • Instalação fácil
  • Económica
  • Alojamento bipartido
A partir de 2,80 EUR/Pc.
10 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
9 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Chumaceira esférica de encaixe versão compacta igubal® KGLM SL
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Espaço de instalação muito pequeno
  • Espessura da parede 50% mais fina do que no KGLM
  • Compensação angular até 5°
  • Leve
  • Dimensões de acordo com a norma DIN 1850
Sob consulta
4 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
4 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Chumaceira esférica de encaixe económica igubal® EGLM LV
  • Série dimensional E de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® W300
  • Fácil de montar
  • Preço bastante reduzido
  • Resistente aos químicos e à corrosão
  • Muito robusta
  • Compensação dos erros de desalinhamento
A partir de 5,86 EUR/Pc.
5 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
5 em 24 - 48 horas
Ir para a página do produto
Chumaceira esférica de encaixe económica igubal® KGLM LC J4
  • Série dimensional: K, de acordo com a norma DIN ISO 12240
  • Material do alojamento: igumid G
  • Material da calota esférica: iglidur® J4
  • Várias opções de materiais das calotas esféricas
  • Instalação fácil
  • Económica
  • Alojamento bipartido
A partir de 3,40 EUR/Pc.
10 artigos, dos quais pronto(s) para envio:
5 em 1 - 2 semanas
Ir para a página do produto
Spherical bearing, soft touch, KGLM-H, igubal®
  • Dimensional series: K, following DIN ISO 12240
  • Housing material: igumid G
  • Silent operation
  • Easy to fit
  • Cost-effective
  • Compensation of misalignment errors, precise operation

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h