Poupança de custos para os operadores aeroportuários

Os rolamentos iglidur® desafiam as condições agressivas em várias aplicações aeroportuárias

Perfil

  • O que era necessário: casquilho deslizante iglidur®
  • Requisitos: Foram necessários rolamentos que são utilizados continuamente no exterior, em condições de frio e calor extremos, bem como sob a influência de agentes de degelo ácidos. Os materiais também não podem absorver água, que de outra forma congelaria.
  • Setor de atividade: Aeroespacial, aeroportos
  • Sucesso para o cliente: As chumaceiras iglidur® são leves, robustas, à prova de intempéries e sem lubrificação, o que significa que podem ser utilizadas em condições de frio extremo. Na versão iglidur® Z, são mesmo certificados para temperaturas tão baixas como -100 °C. A extensa gama ajuda o cliente a obter soluções para todos os requisitos a partir de uma única fonte.
Mangueira de ventilação e de escape

Problema

Solução

"A gama de produtos iglidur era a ideal para nós. Leve, robusto, resistente às intempéries e isento de lubrificação, estes eram os nossos pontos mais importantes, certificados na versão iglidur Z até -100°C - foi o fim da nossa procura.

Armin Van der Lelij

Diretor-geral do gabinete de desenvolvimento Quickloading

Acoplamento da mangueira
Casquilhos deslizantes

Outros exemplos práticos convencem os operadores aeroportuários

Casquilhos deslizantes
Carregamento rápido