Máquina de resolver cubos de Rubik

  • O que era necessário: Mesas de elevação do fuso para fixar o cubo
  • Requisitos: Elevada fiabilidade para utilização em feiras comerciais
  • Setor de atividade: Engenharia mecânica
  • Sucesso para o cliente: O cubo mágico pode ser
    resolvido de forma ideal a uma velocidade de 15 movimentos por segundo. O algoritmo de solução
    algoritmo de solução subjacente requer entre 10 e 35 movimentos. Na melhor das hipóteses, o cubo mágico pode, portanto
    ser resolvido em menos de um segundo e, assim, competir com soluções profissionais.
A equipa de produção da máquina de resolver cubos de Rubik

Produto utilizado

Módulo linear drylin® SHT-12

Configurar o módulo acionado por fuso

Impressões

A máquina do cubo de Rubik pronta
A máquina do cubo de Rubik pronta

Vídeo de aplicação

Outros exemplos de aplicação

Instalação de medição especial com eixo de parafuso de avanço, motor & sistema de controlo

Exemplo de aplicação dos sistemas de acionamento Art Robotics

Tecnologia de acionamento elétrico num sistema de posicionamento automático

Tecnologia de acionamento numa unidade de preparação de encomendas

Eixo linear para um aparelho de teste de precisão, sem folgas, para dobragem de cordões de soldadura

Módulos lineares para dispositivo de teste de precisão e sem folgas para soldadura de cordões de soldadura

Eixo linear sem lubrificação para misturadora de cocktails automatizada

Módulos lineares isentos de lubrificação para misturadora de cocktails automática
Loja online dos sistemas de acionamento

Loja online

Configurador de acionamentos

Configurador drylin® SHT

Manual técnico sobre os sistemas de acionamento

Descarregar o manual técnico

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas