Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

iglidur® N54, casquilhos autolubrificados sem flange, mm

  • O biopolímero fabricado a partir de materiais recicláveis
  • Fabricado a partir de materiais recicláveis
  • Uso universal
  • Isento de lubrificação e manutenção
Descrição do produto
iglidur® N54 | O biopolímero baseado em matérias-primas recicláveis
 
  • Com base em matérias-primas recicláveis
  • Instalação universal
  • Isento de lubrificação e de manutenção
  • Gama standard em stock
O iglidur® N54 é o primeiro material iglidur® fabricado, em grande parte, com base em biopolímeros. Além da isenção de lubrificantes proporcionada a todos os materiais iglidur®, este é mais um passo em direção a um equilíbrio ambiental positivo. Os bons coeficientes de atrito, em conjunto com a elevada duração de vida, asseguram que este material possui um lugar cativo na gama de produtos iglidur®.
 
Áreas típicas de aplicação
 
Máquinas-ferramenta
Design de mobiliário e industrial
 
Poderá encontrar mais aplicações em:
Soluções industriais
 
 
Quando usar?
  • Para aplicações com movimentos esporádicos com cargas baixas a médias
  • Com cargas quase estáticas
  • Caso o impacto ambiental de um produto necessite de ser otimizado
Quando não usar?          
Utilize as nossas opções de filtro para encontrar o produto adequado
 
Tolerâncias e sistema de medição
As dimensões de instalação e as tolerâncias dos casquilhos deslizantes iglidur® variam consoante o material e as espessuras da parede. Para cada material, a absorção de humidade e a expansão térmica são fundamentais. Os casquilhos deslizantes com reduzida absorção de humidade podem ser produzidos com folgas mínimas. Para a espessura da parede, a regra é: quanto mais grossa for a parede do casquilho, maiores têm ser as folgas.
Métodos de teste
 
Montagem
Os casquilhos deslizantes iglidur® são montados à pressão. O diâmetro interior é ajustado apenas depois de ter sido efetuada a montagem por pressão no alojamento com a tolerância correta. A dimensão excedente para a montagem à pressão pode ser até 2% em relação ao diâmetro interior. Desta forma, é possível efetuar com segurança a montagem à pressão dos casquilhos. Deslocamentos axiais ou radiais no alojamento são assim evitados.
iglidur® - montagem, colagem, maquinagem
 
Certificados e normas
Em conformidade com a RoHS
De acordo com a norma 2011/65/EU (RoHS 2)
Dados técnicos
Acessórios
Downloads

Aconselhamento personalizado

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h