Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Caixa de transmissão drygear® | tamanho de instalação 17 com motor Nema 11

  • Tamanho de instalação: caixa de transmissão tamanho 17 com NEMA 11/flange tamanho de instalação 28 mm
  • Ligações com motor opcionais: fios entrançados, ficha e fio entrançado com encoder  
Descrição do produto
Caixa de transmissão drygear com NEMA 11
  • A engrenagem sem-fim convence com o seu design compacto e leve
  • Transmissão disponível: 28
  • Binário de saída máx.: 0,6 Nm
  • NEMA 11: este motor é caracterizado pelo seu tamanho compacto. Mesmo assim, as cargas pesadas podem ser movidas com um passo de fuso adequado.
  • Kit de sensores INI para posição zero facilmente adaptável
     
    Mais informações aqui: Engrenagem de onda de deformação
Dados técnicos
Downloads