Alterar idioma :

Os rolamentos de esferas substituem o atrito de deslizamento por atrito de rolamento, permitindo que o movimento rotativo ocorra com pouca resistência. Como regra, precisam ser lubrificados para funcionar corretamente. Os rolamentos de esferas em polímero não necessitam de lubrificação adicional, são resistentes à corrosão e funcionam de forma extremamente silenciosa. Isto torna-os uma alternativa económica aos de metal. Os componentes, constituídos por uma mistura de tribopolímeros, são leves, resistentes a químicos e, opcionalmente, não magnéticos. Isto permite uma utilização segura nas indústrias médica, de embalagens, alimentar e de sistemas de acionamento, entre muitas outras.
Os rolamentos de esferas xiros® são constituídos por uma mistura de plásticos básicos, lubrificantes sólidos, fibras e filamentos. As esferas utilizadas são normalmente fabricadas em aço inoxidável, vidro ou plástico. Estas são montadas numa gaiola, que pode ser feita dos nossos próprios materiais xirodur®, PA, PP ou PEEK.
Rolamentos de esferas simples, rolamentos de esferas axiais, rolamentos de esferas com flange, rolamentos de esferas em pedestal, esferas de transferência, rolos transportadores, anéis rotativos e outros tipos em vários tamanhos podem ser encontrados na nossa loja online. Graças à vasta gama de materiais, as nossas soluções são concebidas para uma grande variedade de indústrias e podem também resolver a sua aplicação específica.
Nem sempre pode ser a peça de catálogo, e nem sempre tem de ser. É por isso que oferecemos o serviço de solicitar peças especiais personalizadas que se desviam da norma DIN para a sua aplicação específica. Da ideia à solução: infinitas possibilidades graças aos xiros. Teremos todo o gosto em dar-lhe apoio técnico.
Os nossos materiais são adequados para uma vasta gama de aplicações ecaracterizam-se por uma grande variedade de vantagens. Desde materiais universais económicos e especialistas em temperaturas elevadas, a materiais com as melhores especificações de resistência química. Também pode saber mais sobre os materiais das esferas utilizados.

Estamos constantemente a trabalhar no desenvolvimento contínuo dos produtos existentes e em novos produtos para melhorar a tecnologia da sua aplicação e reduzir os custos. Mantenha-se sempre atualizado.
Os rolamentos de esferas tornaram-se indispensáveis na engenharia mecânica. Existem vários tipos, mas as dimensões e a composição técnica dos componentes dependem das especificações da aplicação industrial. A lista seguinte mostra os tipos mais comuns e onde são utilizados..
Rolamentos de esferas simples de acordo com a norma DIN 625::
Este tipo de rolamento de esferas absorve forças radiais e é utilizado sempre que os componentes rodam. Na indústria automóvel, por exemplo, os rolamentos de esferas simples podem ser encontrados no chassis, onde cumprem a função de suporte do eixo e guiamento. É sempre aplicada uma força radial quando o eixo executa um movimento rotativo.
Rolamentos de esferas de contacto angular de acordo com a norma DIN 628:
Este rolamento foi concebido para suportar forças radiais e axiais numa direção.. Os rolamentos de esferas de contacto angular possibilitam velocidades mais elevadas e reduzem o atrito para uma vasta gama de cargas. São utilizados na indústria das bicicletas, no setor automóvel ou, por exemplo, nos fusos das máquinas-ferramenta.
Rolamentos de esferas autocompensadores de acordo com a norma DIN 630:
Este tipo de rolamento de esferas é geralmente utilizado em aplicações com veios longos. Isto deve-se a problemas de montagem causados por furos no alojamento. A força axial desempenha um papel importante nos rolamentos autocompensadores. Este valor tem de ser reduzido, uma vez que as ranhuras do anel exterior têm uma superfície de contacto limitada com os corpos rolantes. É utilizado em engenharia mecânica no geral.
Rolamentos de esferas axiais de acordo com a norma DIN 711:
Como o nome sugere, este tipo foi concebido para suportar cargas axiais elevadas. Estão disponíveis numa linha de uma ou duas filas e já são utilizados em numerosas aplicações, como equipamentos médicos ou na indústria de embalagens..
Nesta secção, respondemos a algumas questões gerais sobre rolamentos de esferas e os nossos rolamentos de esferas em plástico. Entre outros temas, encontram-se:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h