Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Rolamentos de esferas xiros® autocompensadores, resistentes à corrosão


Com o nosso primeiro rolamento autocompensador de esferas, de acordo coma norma DIN 630, fabricado com o material xirodur plástico B180 de elevada performance, é possível compensar o desalinhamento em veios até 4°e absorver cargas mais elevadas devido à organização das esferas em duas carreiras. O rolamento autocompensador de esferas está disponível em quatro tamanhos de instalação para diâmetros médios de veio de 8, 10, 12 e 20 mm.
 
As principais vantagens:
  • Compensam desalinhamentos
  • Resistentes à corrosão
  • Leves
  • Isentos de lubrificação
Áreas típicas de aplicação:engenharia mecânica em geral
Rolamentos autocompensadores de esferas xiros®
Melhoria técnica

Melhoria técnica

  • Isentos de lubrificação
  • Material com aprovação FDA
  • Resistentes à corrosão
Redução do custo

Redução do custo

  • Até 20% mais económicos e leves do que os rolamentos fabricados exclusivamente em aço inoxidável
Provas dadas

Provas dadas

Reciclagem

Sustentabilidade


Breve apresentação das novidades


Informações sobre rolamentos autocompensadores de esferas

Devido ao baixo grau de oscilação das esferas no anel exterior, em comparação com os rolamentos radiais de uma só carreira de esferas, os rolamentos autocompensadores de esferas podem absorver facilmente cargas mais elevadas. A quantidade de casquilhos oscilantes numa direção axial depende do respetivo ângulo de pressão. Os anéis exteriores têm a forma de varão oco, como resultado, o anel interior com as esferas, oscila à volta do ponto central dos rolamentos de esferas com alinhamento automático, dentro de certas tolerâncias durante a rotação simultânea. A oscilação é possível sem gerar qualquer atrito adicional.
 
Como funciona? Ao contrário dos rolamentos de esferas radiais standard, os anéis do anel exterior não são limitados lateralmente. Os rolamentos de esferas com alinhamento automático podem, portanto, girar livremente lateralmente no anel exterior. Como resultado, não há aumento de atrito quando ocorre um momento de inclinação na área limite dos anéis exteriores.
 
Quando é que um rolamento autocompensador de esferas é a escolha certa para a minha aplicação?
  • Quando a aplicação tem movimentos de rotação e oscilações angulares dos veios
  • Quando é necessário compensar erros de montagem, paralelismo ou curvatura do veio
  • Quando é necessário utilizá-los como suporte de fusos e para permitirem pequenas oscilações axiais
Saiba mais sobre rolamentos autocompensadores de esferas


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h