Lubrificar os rolamentos de esferas? Não é necessário com xiros®

Secção dos rolamentos de esferas em polímero
O que torna os rolamentos de esferas da igus tão especiais? Graças aos polímeros utilizados, todos os rolamentos de esferas xiros em plástico funcionam permanentemente sem manutenção e sem lubrificantes adicionais. 

► Anéis internos e externos: 
A adequação de um rolamento de esferas de plástico xiros é determinada pelos materiais das duas fileiras. Os nossos rolamentos de esferas de baixo atrito são feitos de polímeros de elevada performance com diferentes materiais, o que significa que podem ser utilizados em muitas aplicações e que a sua duração de vida pode ser maximizada. 

► Alojamento dos rolamentos de esferas:
Os alojamentos dos nossos rolamentos de esferas de plástico estão perfeitamente adaptados aos materiais dos anéis exterior e interior em termos de resistência química e à temperatura.

► Esferas dos rolamentos: 
Para além das esferas de aço inoxidável, são também utilizadas esferas de vidro ou de plástico. As esferas de vidro devem ser escolhidas quando são exigidas como características a "ausência de metal" e a "resistência a produtos químicos". As esferas de polímero resultam em rolamentos de esferas particularmente leves. A versão em aço inoxidável é especialmente económica e resistente à temperatura.
Clique aqui para ir para a loja online!

Isentos de lubrificação

Os rolamentos de esferas em polímero não necessitam de lubrificação

Económicos

Os rolamentos de esferas em polímero são económicos

Diretamente do fabricante

Fabricante de rolamentos de esferas em polímero

Os rolamentos de esferas em polímero isentos de manutenção são inovadores e versáteis

Configuração online dos rolamentos de esferas xiros® em plástico
A gama de rolamentos de esferas plástico xiros distingue-se particularmente pela grande variedade de versões e materiais. Os rolamentos de esferas pequenos são utilizados, entre outros, no fabrico de modelos e na indústria médica. Os nossos rolamentos de esferas têm sucesso numa vasta gama de aplicações - peças especiais fabricadas de acordo com os requisitos do cliente também fazem parte da gama de produtos.

Duração de vida previsível

Graças aos extensivos testes no laboratório de testes xiros, a duração de vida dos rolamentos de esferas da igus pode ser prevista com precisão, mesmo em condições difíceis ou aplicações individuais.
Configurar os rolamentos de esferas online e calcular a duração de vida

Particularmente leves

Os rolamentos de esferas metálicos são robustos e pesados. Os rolamentos de esferas xiros em plástico são a alternativa perfeita para uma vasta gama de aplicações, uma vez que são leves, fiáveis e duráveis.

Os rolamentos de esferas em plástico são frequentemente utilizados na indústria automóvel e na engenharia aeroespacial. Quando o baixo peso é um fator importante, os nossos rolamentos de esferas em plástico são a solução ideal.
Rolamentos de esferas leves fabricados em plástico
Os rolamentos de esferas em polímero não apresentam ferrugem

Resistentes à corrosão

Os rolamentos de esferas de plástico têm uma vantagem decisiva sobre os rolamentos metálicos: São extremamente resistentes à corrosão. Mesmo quando utilizados em ambientes corrosivos, os rolamentos de esferas xiros mantêm o seu funcionamento suave e uma longa duração - com baixos requisitos de manutenção.

Resistência à temperatura

Graças aos polímeros de elevada performance especialmente desenvolvidos para condições de funcionamento extremas, os nossos rolamentos de esferas são adequados para baixas e altas temperaturas, dependendo da aplicação. Devido a estas especificações, não são necessários lubrificantes especiais dispendiosos para os rolamentos metálicos. O desempenho destes rolamentos de esferas em polímeros foi testado e confirmado em inúmeros testes no laboratório de testes xiros, mesmo em condições de frio extremo até -100°C.

Para aplicações com cargas térmicas elevadas, a igus oferece rolamentos de esferas de alta temperatura com resistência térmica até +150°C para utilização a longo prazo.
Os rolamentos de esferas em polímero são resistentes a temperaturas frias e quentes
Rolamentos de esferas fabricados em plásticos em conformidade com a FDA

Em conformidade com a FDA

Os rolamentos de esferas feitos de plásticos compatíveis com a FDA são utilizados sempre que os componentes entram em contacto com alimentos ou são utilizados em áreas esterilizadas.

Graças aos plásticos aprovados pela FDA desenvolvidos pela igus, que também funcionam completamente sem lubrificantes adicionais, os rolamentos de esferas xiros são ideais para aplicações nas indústrias alimentar, de bebidas e médica.

Não magnéticos e isoladores de corrente

Sempre que é necessária a isenção de metal, os rolamentos de esferas em plástico não magnéticos e isoladores de corrente são a primeira escolha. A gama xiros inclui tanto rolamentos de esferas de plástico puro como versões com esferas de vidro.

A gama também inclui rolamentos de esferas de polímeros condutores e detetáveis.
Os rolamentos de esferas em polímero não são magnéticos nem condutores elétricos
Os rolamentos de esferas em polímero são resistentes a substâncias químicas

Resistente a substâncias químicas

Os plásticos resistentes a produtos químicos desenvolvidos pela igus permitem que os rolamentos de esferas xiros funcionem sem falhas mesmo quando em contato com produtos químicos agressivos A durabilidade especificada e a duração de vida calculada são baseadas nos dados do nosso laboratório de testes.

Os rolamentos de esferas em polímero resistentes a substâncias químicas dispensam lubrificantes especiais caros que são necessários em aplicações expostas a substâncias químicas agressivas.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h