Alterar idioma :

Nos cabos elétricos, o cobre é geralmente utilizado como condutor para a transmissão dos sinais da corrente. Com um cabo de fibra ótica, a informação é enviada através da luz, ou melhor, através de sinais luminosos. Uma boa comparação é com o código de Morse. Não é o cobre que é utilizado como meio condutor, mas o vidro ou o plástico em várias fibras. Todos eles estão revestidos para permitir a refração da luz. Isto significa que a luz é transmitida do lado da fibra e, assim, passa através do cabo durante um longo período de tempo. Tal como com outros cabos, os cabos de fibra ótica estão também disponíveis em diversas versões mecânicas. Isto permite-nos oferecer uma solução de elevada duração de vida para cada uma das suas aplicações.
Em primeiro lugar, há o volume de dados. Em comparação com os cabos de bus comuns utilizados na automação, é quase ilimitado nos cabos de fibra ótica.
A interferência de outros tipos de letra elétricos é excluída, uma vez que não há pares de sinais na fibra ótica.
O vidro também é adequado para cursos longos. Os sistemas de bus baseados em cobre alcançam rapidamente os seus limites para além dos 50m. Um condutor de cabos de fibra ótica pode realizar comprimentos bem superiores a 1000m.
O que é particularmente surpreendente é o raio extremamente pequeno que os nossos cabos podem alcançar. Os sistemas de bus convencionais que utilizam cobre, como o Profinet, podem rapidamente causar problemas de transmissão e, subsequentemente, falhas na linha.

Todos os cabos são baseados em dois tipos de fibras. Uma delas é a fibra de vidro gradiente. O segundo tipo é a fibra de vidro numa cavidade de enchimento de gel. As fibras óticas são divididas em classes OM (multimodo ótico). Estas classes diferem na taxa de transmissão, neste caso falamos de Gigabit Ethernet. Consoante o tipo, os nossos cabos têm a classe OM2 ou OM3. Os nossos cabos de fibra ótica também estão disponíveis em diâmetros diferentes de fibra, que são comparáveis à secção dos cabos de cobre. Os nossos cabos de fibra ótica têm 50/125µm e 62,5/125µm para fibras multimodo e 9/125µm para fibras monomodo. Multimodo significa que a fibra pode transmitir vários espectros de luz. A fibra monomodo apenas transmite um feixe de luz.

Os pequenos raios são o maior desafio na tecnologia bus. Como a distância entre os condutores muda inevitavelmente durante o movimento, a capacidade muda e, consequentemente, a transmissão deixa de funcionar. A situação é diferente com as fibras óticas dos cabos CFLG.LB. Os condutores personalizados podem alterar a sua distância uns dos outros durante o movimento sem qualquer perda de transmissão. É importante que poucas forças atuem sobre as atuais fibras. Evitamos isto entrançado a fibra muito curta no cabo e ao absorver adicionalmente a força com elementos especiais de fixação. Isto dá ao cabo e a cada fibra um entrançado resistente à tração. O resultado é impressionante. Nos nossos testes de laboratório, alcançamos 50 milhões de ciclos com um raio de curvatura de 35 mm (fator 4,2 x d). Veja os testes feitos, e descobrirá também outros destaques.
Os cabos de fibra ótica são utilizados onde os cabos de fibra ótica têm vantagens em relação aos condutores de cobre. Estas incluem linhas de produção ou gruas onde os sinais têm de ser transmitidos a longas distâncias. Os sistemas bus industriais, em particular, alcançam rapidamente os seus limites quando transmitem em longas distâncias com um condutor de cobre. Por outro lado, a transmissão do sinal bus é extremamente fácil para o cabo de fibra ótica. Oferecemos uma variedade de cabos de fibra ótica com revestimento especial em PVC, PUR ou TPE. Além disso, os nossos cabos têm uma estrutura perfeitamente adequada com uma duração de vida garantida nas aplicações com calhas articuladas. Quer seja para resistência a ambientes agressivos, acelerações e velocidades elevadas ou simplesmente resistência a óleos e líquidos de refrigeração.
Os cabos de fibra ótica, tal como outros cabos, estão disponíveis em vários desenhos mecânicos. Existe uma distinção entre os seguintes tipos de fibra: fibras multimodo, fibras plástico (POF) e fibras de vidro (PCF). Isto permite-nos oferecer uma solução de elevada duração de vida para cada uma das suas aplicações.
Recomendamos a mudança para ondas de luz a partir de um comprimento de cabo de 50 metros. Disponibilizamos sistemas prontos a instalar (Cabo de fibra ótica2 acopladores).
Baixa atenuação de sinal, altas taxas de transmissão, boa compatibilidade eletromagnética e especificação mecânica especial.
Sim, se for guiado corretamente, o vidro pode mover-se muito bem. Os cabos de fibra ótica são a melhor alternativa, se forem utilizados em longas distâncias, se forem necessárias velocidades elevadas e se for necessário garantir um elevado nível de proteção. Além disso, é possível obter um raio de curvatura significativamente menor com uma fibra ótica do que com um cabo de cobre.
As fibras GOF & PCF só podem ser produzidas com um enorme trabalho e
{{/anchor}}equipamento de montagem no campo. Como erros de contaminação, de colagem, etc. são muito elevados, o cliente é normalmente aconselhado a não utilizá-los. Para além disso, são necessárias ferramentas especiais dispendiosas e conhecimentos especializados para a confeção. Em contraste, no caso das fibras óticas plástico (POF), a confeção pode mesmo ser realizada com ferramentas simples e sem conhecimentos especializados - mesmo no terreno.
Ainda não encontrou o cabo certo?
Já conhece a nossa ferramenta online?
É fácil de encontrar, permite calcular a duração de vida dos produtos e encomendar online rapidamente

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h