Alterar idioma :
As calhas articuladas da igus® são estruturalmente muito estáveis e duráveis, uma vez que provaram a sua fiabilidade em muitas aplicações sob uma grande variedade de condições. Cerca de 10 biliões de ciclos de e-chain são efectuados no laboratório de correntes e cabos da igus® todos os anos. É por isso que podemos dizer exatamente quanto tempo uma calha articulada irá durar numa aplicação.

Realizado na prática:
O aparelho de raios X Discovery IGS 730 da GE Healthcare não está ligado ao chão e pode, por isso, ser movido para perto do paciente em qualquer posição. A e-chain® da série E4.1 foi selecionada para a alimentação de energia, uma vez que combina um funcionamento silencioso com uma estabilidade e vida útil particularmente elevadas.

Determinar a vida útil de forma rápida e fácil
Determine a vida útil prevista com apenas alguns cliques e receba um certificado de garantia de 36 meses para a sua calha articulada selecionada.
Dicas práticas sobre como planear e otimizar as calhas articuladas numa vasta gama de aplicações e como concebê-las para uma vida útil máxima. As dicas não pretendem, de forma alguma, substituir o aconselhamento pessoal dos nossos especialistas. Os nossos consultores técnicos no terreno e no escritório terão todo o prazer em apoiá-lo - por exemplo, com medições, conceção, instalação e colocação em funcionamento no local.

Inside sales
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h