Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Duração de vida máxima dos rolamentos: monitorização do estado das calhas com rolamentos P4HD


rol e-chain® inteligente

i.Cee:plus II & EC.I integrado diretamente nos elos com rolamento das novas calhas rol e-chain® para aplicações exigentes

Na fase de desenvolvimento mais recente das calhas articuladas rol e-chain da igus, a utilização de casquilhos deslizantes em tribopolímeros isentos de manutenção, na ligação entre os elos da calha, também aumenta consideravelmente a duração de vida. Opcionalmente, a nova P4HD pode ser equipada com sensores de monitorização inteligentes. Desta forma, a partir de um limite de desgaste definido, é transmitido um sinal ao módulo de comunicação i.Cee:plus da igus, permitindo o planeamento antecipado da manutenção. O sensor está integrado numa parte lateral da calha articulada standard, o que não conduz a qualquer restrição na largura interior utilizável.

Melhorar a tecnologia

Melhoria técnica

  • Integração do sensor de condição, incluindo a eletrónica, nos elos das calhas com rolamento
  • Monitorização do desgaste na ligação pino/furo
  • Sem restrição da largura interior utilizável
  • Utilização de todas as opções da manutenção preditiva com o i.Cee:plus
Redução do custo

Redução do custo

  • Poupança da alimentação externa através da "geração de energia" indutiva.
  • Sem cabos adicionais na calha, devido à ligação standard rádio LoRa
     
Provas dadas

Provas dadas

  • A decorrer uma série de ensaios no maior laboratório de testes da indústria para sistemas dinâmicos de transferência de energia
Sustentabilidade

Sustentabilidade

  • A geração de energia evita o consumo desnecessário de recursos
  • Faça com que as suas calhas articuladas sejam recicladas no final do seu ciclo de vida com o programa de reciclagem chainge da igus®. Independentemente do fabricante.

O que é que faz a manutenção preditiva?

smart plastics - i.Cee:plus II

A interligação inteligente de componentes individuais cria a base sólida para os conceitos de manutenção preditiva.  Na igus®, designamos o nosso sistema de manutenção preditiva como "i.Cee. O elemento central deste sistema é o software i.Cee Este software, juntamente com os sensores nas calhas articuladas, transformam produtos de stock em produtos inteligentes. Esta atualização cria a possibilidade de determinar a duração máxima do serviço, bem como o tempo de serviço exato do seu produto igus. Os algoritmos de auto-aprendizagem adaptam a duração de vida e o tempo de serviço de acordo com a utilização. 
Apresentação de novos produtos por Richard Habering

Geração de energia - O que é que isto significa?

Pode encontrar mais perguntas e respostas no nosso blog

A geração de energia elimina a necessidade de cabos para fornecer energia ou recarregar baterias em dispositivos móveis. As vibrações em dispositivos, máquinas ou edifícios ou as diferenças de temperatura entre tubos, cabos, radiadores ou válvulas e o ambiente podem ser utilizadas para gerar energia eléctrica.


A evolução das calhas articuladas rol e-chain da igus®

As calhas articuladas com rolamentos para cursos longos e aplicações exigentes

As calhas articuladas com rolamentos tem sido testadas e comprovadas em cursos longos desde há mais de 20 anos. O desenho de sucesso que caracteriza todos os nossos sistemas de calhas articuladas é complementado com rolamentos em aço inoxidável, elevando a calha articulada a um sistema excecional para aplicações exigentes. Como a calha articulada rola e não desliza, funciona de forma silenciosa e com vibrações reduzidas. O desgaste é significativamente inferior ao das calhas sem rolamentos e a energia necessária para o movimento é também cerca de 57% inferior.

Indústria 4.0: exemplos reais

Aplicações de clientes com smart plastics


Planeamento inteligente do projeto

Planeamento de projeto Conheça o apoio de especialistas e soluções personalizadas para aplicações específicas.
Mais informações

Ferramenta de consultoria inteligente

Ferramenta inteligente Com apenas algumas informações sobre a sua aplicação, pode escolher os smart plastics certos para si.  
Mais informações

Brochura inteligente

Brochura inteligente Esta brochura fornece uma rápida visão de todas as atividades igus relacionadas com a Indústria 4.0 e a Internet das Coisas.  
Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h