Alterar idioma :
O novo sensor i.Sense EC.W torna a disponibilidade do sistema mais favorável do que nunca. Agora pode adicionar facilmente o sensor EC.W às suas configurações de cadeia existentes utilizando a função de arrastar e largar no configurador e-chain® da igus® ou criar novos sistemas de calha articulada diretamente com monitorização inteligente da condição do EC.W:
► Rápido
► Fiável
Inteligente
Uma calha articulada inteligente com sensor de vida útil em apenas alguns cliques

Definir os parâmetros de aplicação
Abra o configurador e-chain® e defina o seu conjunto de cabos na cadeia, bem como os parâmetros de aplicação desejados, tais como o tipo de instalação, o curso, etc.

Selecionar a série e-chain®
Em seguida, selecione uma série de corrente adequada que já seja compatível com plástico inteligente e adicione o sensor EC.W inteligente com um clique.

Efetuar a separação individual de interiores
Agora pode criar a sua separação individual de interiores como habitualmente; claro que tem em conta todas as regras de separação de interiores para o sensor EC.W automaticamente.

Dominó de plástico inteligente
Envie-lhe já o nosso dominó de plástico inteligente e crie a sua própria configuração.
Assim, durante a sua visita, poderá receber um presente divertido da smart plastic.
Visão 360° do laboratório de testes da igus®
Todas as configurações de teste de plástico inteligente podem ser encontradas aqui, rodando o rato sobre o ecrã.

Product manager
Escrever e-mailPessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h