Alterar idioma :
1 Poupança anual de custos através da utilização de rótulas de plástico por máquina/sistema
2 Poupança anual de tempo através da utilização de rótulas de plástico por máquina/sistema
3 Poupança anual de CO2 equivalente através da utilização de rótulas de plástico por máquina/sistema

Diferencia a monitorização de condições da manutenção preditiva
No white paper, você aprenderá:

... i.Sense sabe como seu sistema está se saindo
A monitorização da condição é a forma mais simples e rápida de transformar muitos produtos igus® em produtos plásticos inteligentes e de auto-monitorização. Ao anexar sensores, os valores (por exemplo, temperatura, forças, ondas sonoras/vibrações) são medidos dentro de um valor limite previamente definido e, se estes forem excedidos, um alarme ou pelo menos uma mensagem de informação é emitida. Os passos seguintes (manutenção ou paragem) podem ser decididos com base nesta informação. Se necessário, o sistema também pode ser desligado imediatamente se os valores medidos forem excedidos, a fim de evitar danos consequentes caros. Na igus® resumimos a monitorização de condições sob o termo i.Sense (Eu sinto).

... olhar para o futuro com o i.Cee
A manutenção preditiva utiliza os elementos de monitorização de condições e, com a ajuda de sensores e software, cria um sistema que permite um cálculo dinâmico da vida útil e tempos de manutenção ideais para os produtos igus®. A manutenção preditiva é, portanto, o próximo estágio na realização de um conceito abrangente para o fornecimento inteligente de energia e tecnologia de rolamentos. Este sistema oferece uma ampla variedade de recursos e um alto grau de personalização. Sempre com o objetivo de maximizar a segurança do sistema e do utilizador, bem como a vida útil do produto. Na igus® resumimos a manutenção preditiva sob o termo i.Cee (derivado de "I see ahead").
Proteção perfeita para o cabo
Konstantin Schmer mostra onde uma unidade CF.P é montada num guindaste. O sistema pode ser adaptado a quase todos os sistemas de transporte de cabos da igus®.
Se também tem uma grua com uma calha articulada da igus®, gostaria de uma adaptação e procura uma proteção fiável contra danos no cabo, teremos todo o prazer em aconselhá-lo.

iglidur® Casquilho deslizante i.Sense

A brochura dá-lhe uma visão geral rápida
Visão geral do tópico: