Alterar idioma :

O novo módulo rotativo CRM é mais leve e compacto do que as sistemas de guiamento estáticas, por exemplo. Permite ângulos de rotação de até 6480° num espaço mínimo de instalação. É possível a condução de diferentes tipos de cabos (energia, sinal, cabo de fibra ótica, pneumáticos, óleos). Não há necessidade de passagens rotativas propensas a interferências e inflexíveis e a instalação é simples e pronta a instalar.
Possíveis áreas de aplicação:
3 tamanhos: Dependendo do diâmetro do cabo
Peça n.º.
Diâmetro do cabo
Ângulo de rotação
Comprimento necessário do cabo módulo rotativo
CRM.250.08.01
5 mm - 8 mm
6480°
4,5 m
CRM.250.11.01
8 mm - 11 mm
4320°
3,3 m
CRM.250.15.01
11 mm - 15 mm
2160°
2,4 m
Comprimento total do cabo: Comprimento do cabo do módulo rotativo + projeção FP (fonte de ligação)
Exemplo: CRM.250.11.01 ➔ Comprimento total do cabo: 3,3 m + 5 m (projeção FP) = 8,3 metros

A igus® comparou o módulo rotativo CRM e o twisterband no seu maior laboratório de testes da indústria. Ambas as séries foram avaliadas em termos da sua altura livre no mesmo ângulo de rotação de 6480°
Resultado: Comparado com o twisterband, o módulo rotativo CRM requer menos altura livre para o mesmo ângulo de rotação de 6480°. A altura livre do módulo rotativo é de cerca de 99 mm e a do twisterband TB12 é de cerca de 260 mm.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h