Módulo rotativo CRM

Módulos rotativos CRM - ângulo de rotação até 6480°

  • Mecânica geral e engenharia de instalações
  • Sistemas de produção / manuseamento de materiais
  • Máquinas-ferramentas
  • Robôs industriais
  • Tecnologia médica
  • Centrais eólicas
  • Passeios de diversão / parques de diversão
  • Telescópios/antenas de satélite

Tecnologia

  • Sem anel deslizante: pode ser equipado com qualquer tipo de cabo
    (energia, dados, ar ou líquidos)
  • Também pode ser equipado com condutas onduladas
  • Espaço de instalação reduzido, muito plano
  • Ângulo de rotação até 6.480° (consoante o sistema)
  • À prova de salpicos de água graças à
    ininterrupta

Reduzir os custos

  • Económica em caso de reparação (possibilidade de substituição de
    componentes individuais)
  • Adaptável aos desenvolvimentos tecnológicos através de
    simples substituição dos cabos utilizados

Provas

sustentabilidade

  • Não há componentes de cobre adicionais
    no sistema (exceto cobre de linha) As peças são reutilizáveis
  • Menos matéria-prima necessária devido à opção de reparação parcial em vez de substituição total
  • Recicle a sua calha articulada ou porta-cabos no final
    do seu ciclo de vida no programa de reciclagem da igus® Chainge®. Não importa o fabricante. Receberá um vale para o efeito: programa chainge®
  • A igus® apoia a economia circular do plástico e investe na reciclagem química

Dados técnicos

Teste: Altura ocupada pelo módulo rotativo CRM e a twisterband TB12

Teste: Altura ocupada

Exemplo de aplicação com módulos rotativos

Rolamento de ponte

Exemplo de aplicação de módulos rotativos

Mais aplicações na calha articulada

Aplicações com calhas articuladas
Módulos rotativos

Outros módulos rotativos

Modelos CAD de módulos rotativos

CAD 3D para módulos rotativos

Visão geral da calha articulada® innovations 2020

Poderá também estar interessado em

10 dicas para um sistema de calhas articuladas rotativo fiável

Manual técnico sobre o fornecimento de energia rotativa

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas