Calha articulada plug-in: torne a sua calha articulada pronta a ligar

família de produtos e-chain plug-in
Triângulo técnico

Melhoria técnica

Triângulo de redução de custos

Redução do custo

Quadrado de prova

Provas dadas

Círculo de sustentabilidade

Sustentabilidade

Instalação rápida e fácil

MC

Conector modular para a calha articulada - Module Connect

Exemplos de aplicações com readychain®

O sistema de alimentação único permite um fornecimento de energia seguro e fiável

Torno multifusos MULTISPRINT

Minutos em vez de dias: a solução completa da igus reduz o tempo de montagem dos centros de maquinação

Sistemas readychain completamente pré-confecionados para envio

Manuseamento automático de medicamentos: as calhas articuladas aproveitadas asseguram 20.000 movimentos por dia

Manipulação automática de medicamentos: Mach4

3.000 ligações à rede eléctrica em terra por ano com sistemas flexíveis de fornecimento de energia

Soluções de fornecimento de energia a navios readychain

Aplicações com sistemas readychain

Aplicações readychain

readychain da igus & componentes HARTING

  • Pronto a ligar diretamente do fabricante do cabo
  • No comprimento desejado: exato ao centímetro, sem valor mínimo de encomenda
  • A montagem personalizada faz parte do nosso negócio diário

Boas razões para uma calha articulada plug-in da igus

RC USPs
  • O tempo de montagem é reduzido até 95
  • Redução dos custos de fabrico
  • Custos logísticos reduzidos - não é necessário espaço de armazenamento
  • Otimização do aprovisionamento - um sistema, um número de peça
  • Redução do tempo de montagem - menos tempo de paragem da máquina
  • Montagem no local - serviço internacional com 35 filiais
  • Possibilidade de produtos personalizados - a igus® desenvolve componentes adicionais
Caixa de amostras

Peça uma caixa de amostras gratuitamente

Laboratório de testes

O maior laboratório de testes do mundo

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

Sistemas de calhas articuladas prontos a ligar

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas