Alterar idioma :
Robusto e silencioso a altas velocidades
Elevadas taxas de ciclo com altas velocidades e acelerações, forças elevadas, um ambiente oleoso: os componentes da instalação de prensagem têm de suportar muita coisa. Ao mesmo tempo, altas demandas são colocadas sobre eles, já que o processo de prensagem não deve apenas não parar, mas também funcionar suavemente e da forma mais rápida e eficiente possível. Os componentes da igus são projetados precisamente para este propósito, pois eles têm o melhor desempenho neste movimento exigente.
Além do acionamento e da corrente de rolamento, o perfil deslizante é um elemento indispensável do transportador de corrente. A barra deslizante transporta as cargas aplicadas e permite um acionamento contínuo graças ao seu baixo coeficiente de fricção.
As nossas barras deslizantes feitas de barras de iglidur são concebidas para as elevadas cargas impostas pelas carroçarias dos automóveis. E claro que também beneficia das nossas vantagens típicas aqui: todos os nossos produtos são isentos de manutenção e têm um baixo coeficiente de fricção.


O nosso serviço começa mesmo antes da instalação:

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h