Dados do material iglidur® X

As características mais importantes em resumo

Propriedades do material

Quando é que utilizo este material?

  • Para cargas de pressão até 150 MPa
  • Para movimentos lineares com aço inoxidável a altas temperaturas
  • Resistência química
  • Para temperaturas de -100 °C a +250 °C (a curto prazo até +315 °C)
  • Absorção de humidade muito baixa
  • Elevada resistência ao desgaste ao longo de toda a gama de temperaturas

Quando é que devo utilizar um material diferente?

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade superficial

m/sRotativaOscilantelinear
permanente1,51,15
A curto prazo3,52,510

Atrito e desgaste

iglidur® Xa secoLubrificantesÓleoÁgua
Coeficientes de atrito µ0.09-0.27 0,090,040,04
Coeficiente de atrito
Coeficiente de atrito
Desgaste
Material do veio

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Veio h9 [mm]iglidur® X F10 [mm]Alojamento H7 [mm]
até 30 - 0.025+0,006 +0,0460 +0.010
> 3 até 60 - 0.030+0,010 +0,0580 +0.012
> 6 até 100 - 0.036 +0,013 +0,0710 +0.015
> 10 até 180 - 0.043+0,016 +0,0860 +0.018
> 18 até 300 - 0.052+0.020 +0.1040 +0.021
> 30 até 500 - 0.062 +0,025 +0,1250 +0.025
>50 a 800 - 0.074+0,030 +0,1500 +0.030

Resistência química

Radiação radioativa

Resistência aos raios UV

Vácuo

Mais especificações

MédiaResistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos+
Ácidos fortes-
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes+

Especificações elétricas

Propriedades elétricas
Resistência específica< 105 Ωcm
Resistência superficial< 103 Ω

Áreas típicas de aplicação

Indústria de bebidas
Indústria de madeira

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas