O que é o iglidur?

De que são feitos os materiais iglidur®?

Polímeros base

Polímeros base iglidur

Fibras e materiais de reforço

Polímeros base iglidur com fibras

Lubrificantes sólidos

Polímeros base iglidur com fibras e lubrificantes sólidos
Polímero base com fibras e lubrificantes sólidos, ampliado 200 vezes, tingido

Como funciona a autolubrificação?

Teste no laboratório de testes e ferramenta online da igus

Duração de vida previsível

Especificações dos nossos materiais iglidur®

Velocidade superficial

Velocidade superficial

Carga e pressão superficial

Limites de carga

Coeficiente de atrito

Coeficientes de atrito

Resistentes ao desgaste

Resistência ao desgaste

Temperaturas admissíveis

Temperaturas admissíveis

Tolerâncias

Instruções de montagem

Outros plásticos de casquilhos deslizantes e as suas especificações

POM

PA66

PEEK

Teste de desgaste: qual é a performance do iglidur em comparação com outros plásticos?

Desgaste do iglidur em comparação com outros plásticos
  • Velocidade de rotação
  • v = 0.3m/s
  • Carga p = 1N/mm²
  • Material do veio: 304 SS

Manual técnico: o iglidur em comparação com outros plásticos

Visualização do manual técnico
  • Como encontrar o casquilho plástico correto?
  • Que materiais de casquilhos deslizantes estão disponíveis e o que os caracteriza?
  • Como é que os materiais dos casquilhos deslizantes se comparam uns com os outros?
  • Qual é o comportamento ao desgaste dos vários materiais de casquilhos deslizantes ? (Procedimentos de teste, resultados de teste)

Contacte-nos agora

Reunião para aconselhamento personalizado com um técnico da igus

Caixa de amostras - casquilhos auto-lubrificados iglidur

Caixa de amostras "iglidur improves"

Todos os materiais em detalhe

Tubos de ensaio com grânulos