Os novos casquilhos deslizantes

Os nossos casquilhos deslizantes iglidur resolvem problemas numa vasta gama de indústrias. Porque é que estamos sempre na vanguarda com os nossos produtos? Porque ouvimos os nossos clientes, e os seus requisitos e desafios são a nossa força motriz para inovações e produtos ainda melhores: mais resistentes, mais silenciosos, mais fiáveis, tendo sempre em mente a nossa responsabilidade para com o ambiente.

Aqui, gostaríamos de apresentar os nossos novos casquilhos deslizantes, que têm como objetivo ajudar a reduzir custos e aumentar a qualidade do seu sistema. Se tiver dúvidas sobre os nossos novos casquilhos deslizantes, não hesite em contactar-nos!

Pontos de apoio vedados e protegidos da sujidade

iglidur® com vedantes de feltro

O vedante de feltro do casquilho deslizante SG03 impede a entrada de sujidade e poeira no ponto de apoio, protegendo o próprio casquilho e o veio contra o desgaste e danos prematuros. A gama de produtos standard está agora disponível para diâmetros de 30, 40 e 50 mm.
Mais informações

Dissipação eletrostática com certificado ESD

Casquilhos deslizantes iglidur® F3

Para proteger sistemas sensíveis e dispositivos eletrónicos de cargas eletrostáticas, é importante uma descarga fiável através dos casquilhos deslizantes.É exatamente isso que o iglidur® F3 oferece, para além da duração de vida previsível.
Mais informações

Económicos e sustentáveis

iglidur® ECO P210

O novo e sustentável material iglidur® ECO P210 consiste num regranulado do material de topo iglidur® P210, que foi experimentado e testado durante muitos anos. Isto protege os recursos e, por conseguinte, o ambiente.
Mais informações

São constituídos quase inteiramente (94%) por recursos renováveis

Casquilhos deslizantes iglidur N94

94% do novo material iglidur® N94 é reciclável. O material também oferece as vantagens clássicas dos materiais iglidur. Foi otimizado para um funcionamento a seco isento de lubrificação e permite um cálculo preciso da duração de vida em aplicações com casquilhos.
Mais informações

Novos casquilhos robustos de dois componentes para grandes quantidades

iglidur® Q3E - Extremamente robustos

As excelentes propriedades tribológicas do iglidur® Q3 estão incorporadas num revestimento de elevada resistência nestes casquilhos de vários componentes iglidur®. O resultado é um desgaste reduzido combinado com uma resistência ainda maior à carga.   
Mais informações

Central dos casquilhos iglidur® – encontre facilmente os casquilhos deslizantes

União digital do catálogo e das peças especiais

Ninguém quer produtos feitos à medida sem necessidade. A nova central dos casquilhos iglidur® está a revolucionar a compra online de casquilhos deslizantes. Recebe uma visão geral em tempo real dos produtos de catálogo existentes e similares para a especificação que forneceu e – se necessário – os preços para os seus produtos personalizados, de forma imediata.
Mais informações

O maratonista para as cargas mais elevadas

igutex® TX3 – Com elevada resistência ao desgaste

A engenharia nas máquinas agrícolas e de construção exige uma duração de vida especialmente longa e uma elevada fiabilidade operacional. O igutex® TX3 foi concebido para ser isento de lubrificação. Permite eliminar os tempos de paragem das máquinas causados por lubrificação insuficiente, reduzindo os custos e beneficiando o ambiente. 
Mais informações

Ferramenta online: configurador para revestimentos iglidur®

Revista os componentes individualmente

Descubra o preço e o prazo de entrega para um revestimento personalizado em apenas três passos. O nosso serviço de revestimentos iglidur® dá-lhe a simulação com o toque num botão.  
Mais informações

Totalmente seguros com sujidade

Casquilhos deslizantes iglidur® com vedante de feltro

O vedante de feltro integrado protege o ponto de apoio da entrada de sujidade. Ideais para pontos de apoio isentos de lubrificação em ambientes sujos.
Mais informações


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h