Alterar idioma :

Os segmentos deslizamento autolubrificado e flexíveis feitos do material iglidur Q3 resistente ao desgaste e para aplicações exigentes, permitem qualquer diâmetro de casquilho a partir de 250mm. A vantagem: se forem combinados vários elementos deslizamento, os elementos personalizadas podem ser substituídos, se necessário, reduzindo assim os custos de reparação.
Possibilidade de personalizar diâmetros do casquilho para qualquer quantidade
Sem produtos personalizados dispendiosos graças ao tamanho universal
Baixo desgaste: 7,8 µm/km, oscilante, p = 76 MPa, v = 0,01 m/s, veio: Cf53
O funcionamento a seco e isento de lubrificação ajuda a poupar nos custos de manutenção
A igus apoia a economia circular dos plásticos e investe na reciclagem química. Saiba mais.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h