Alterar idioma :

❌ Lubrifique regularmente para evitar danos nos casquilhos deslizantes ou nos veios
❌ Custos elevados de compra, lubrificantes e manutenção
❌Risco de ferrugem e suscetibilidade a cargas nas extremidades
❌Sensíveis à sujidade e ao pó
Deseja poupar a si próprio e aos seus clientes estes problemas?
Então está na altura de mudar.
✅ Com os casquilhos deslizantes de dois componentes iglidur, todos estes problemas são coisa do passado.
Os nossos casquilhos de dois componentes autolubrificados não só ajudam a poupar custos de lubrificantes e manutenção, como também são mais acessíveis do que os casquilhos deslizantes de metal-polímero.
Ao comparar os preços, verá que os nossos casquilhos deslizantes iglidur Q3E, a 2,91 euros por peça, são três vezes mais económicos do que os casquilhos metálicos com uma camada deslizante em POM. Em comparação, os casquilhos deslizantes iglidur Q2 também apresentam um melhor desempenho. Os casquilhos deslizantes em metal-polímeros custam mais do dobro do que os casquilhos Q2.
Comparamos os casquilhos na dimensão 6065-60 e uma quantidade de 1.000 unidades.

Os nossos casquilhos deslizantes de dois componentes iglidur e casquilhos de metal-polímero foram submetidos a um teste de desgaste. Para além dos resultados dos testes, também encontrará informações úteis sobre os nossos produtos e materiais de dois componentes na nossa ficha técnica.
✅ Teste de desgaste: casquilhos iglidur de dois componentes e metal-polímero
✅ Exemplos práticos
✅ Composição dos materiais iglidur
✅ Dados técnicos
✅ Dimensões
✅ Acesso a outros manuais técnicos e fichas técnicas


Os dois componentes de são firmemente unidos através de moldagem por injeção. Este processo de fabrico torna-os uma alternativa particularmente económica a outros casquilhos para aplicações exigentes.
A camada interior é constituída por uma superfície deslizante em iglidur que garante um baixo atrito. Os lubrificantes sólidos incorporados garantem a lubrificação regular do ponto de apoio, tornando supérfluo o trabalho de manutenção regular.
O revestimento exterior proporciona estabilidade mecânica ao casquilho deslizante. É feita de um plástico extremamente forte e assegura que os casquilhos deslizantes funcionam sem problemas, mesmo sob cargas extremas e condições adversas.
para a Rockinger e outros fabricantes de sistemas de reboque para tratores na Alemanha 1

para a Wacker Neuson e outros fabricantes de escavadoras na Alemanha 2

para a Lemken e outros fabricantes de cultivadores na Alemanha 3




CLAAS precisava de casquilhos deslizantes fabricados por injeção com uma forma especial no menor tempo possível. A igus fabricou e forneceu os casquilhos deslizantes necessários no prazo de sete dias.

Os nossos casquilhos deslizantes para aplicações exigentes são utilizados em chassis de pórticos e poupam trabalho de manutenção e custos.

A abertura do balde em L&K foi implementada com casquilhos deslizantes iglidur. Isto garante aos clientes da L&K uma utilização de elevada duração de vida e sem lubrificação.

Solicite agora a nossa caixa de amostras com vários casquilhos em plástico para aplicações exigentes. Contém:
✅ Casquilhos de dois componentes iglidur
✅ Casquilhos de compósitos e fibras igutex
✅ Resultados dos testes
✅ Exemplos de aplicação

1 Potencial poupança em custos de lubrificantes e mão de obra através da utilização de casquilhos deslizantes em plástico, de acordo com um estudo da Academia de Fabrico de moldes da Universidade RWTH de Aachen, p. 97
2 Potencial poupança em lubrificantes e custos de mão de obra através da utilização de casquilhos deslizantes em plástico, de acordo com um estudo da Academia de Fabrico de moldes da Universidade RWTH de Aachen, p. 104
3 Potencial poupança em custos de lubrificantes e mão de obra através da utilização de casquilhos deslizantes em plástico, de acordo com um estudo da Academia de Fabrico de moldes da Universidade RWTH de Aachen, p. 98

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h