Alterar idioma :

Os nossos materiais standard iglidur testados e comprovados estão agora disponíveis sem PTFE. As novas adições são iglidur GPF, HPF e XPF, que aumentam a gama sem PTFE com um material para uso universal, elevadas temperatura e contacto com químicos.
Propriedades de desgaste 100% comparáveis ou melhores às das soluções baseadas em PTFE
Apenas 10% mais caras do que as soluções baseadas em PTFE
Comprovado em mais de 15000 testes de desgaste no maior laboratório de testes da indústria
Sustentável devido à ausência de PTFE ou de químicos.
A igus apoia a economia circular dos plásticos e investe na reciclagem de produtos químicos.

Magnus, como Diretor de Desenvolvimento de Materiais: Até que ponto a igus está a avançar com o tópico de PFAS e PTFE?
Continuamos a desenvolver alternativas sem PTFE para os nossos materiais de maior sucesso que contêm PTFE a toda a velocidade. O foco principal aqui é expandir os nossos 5 principais materiais de casquilhos deslizantes para incluir variantes sem o aditivo de flúor. O objetivo é desenvolver variantes sem PTFE com especificações iguais ou melhores do que as originais que contêm PTFE. Em 2024, já apresentámos os materiais iglidur JPF e iglidur WPF. Estas são versões sem PTFE do altamente versátil e comprovado iglidur J, bem como o iglidur W300, que é optimizado principalmente para cargas um pouco mais elevadas e requisitos de desgaste. Também desenvolvemos uma receita para um iglidur F sem PTFE. Agora, mesmo a tempo da Hannover Messe 2025, podemos anunciar um grande avanço. Criámos versões sem PTFE do material iglidur de maior sucesso - iglidur G - e agora também podemos oferecer o iglidur X standard de alta temperatura sem PTFE. Com o iglidur HPF, também oferecemos uma variante especialmente para utilização em meios líquidos.
O manual técnico "Focussing on PFAS: planned restrictions, challenges and solutions for the industry" aborda os seguintes tópicos, entre outros:

Pode encontrar mais produtos de casquilho deslizante sem PTFE na nossa loja online.


Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h