Selecione o local de entrega

A seleção do país/região pode influenciar vários fatores, tais como preço, opções de envio e disponibilidade de produtos.

Dados técnicos do iglidur® L350

Tabela de dados técnicos

Especificações geraisUnidadeiglidur® L350Método de teste
Densidadeg/cm³1,54 
Cor cinzento escuro 
Absorção máx. de humidade a 23 °C/50% h.r.% do peso0,4DIN 53495
Absorção de humidade total máxima% do peso1,4 
Coeficiente de atrito dinâmico no açoµ0,07 – 0,18 
valor pv máx. (seco)MPa x m/s3,00 

Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidadeMPa15.882DIN 53457
Resistência à flexão a +20 °CMPa210DIN 53452
força de compressãoMPa210 
Pressão superficial máx. recomendada (20 °C)MPa59 
Dureza Shore D 80DIN 53505

Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo°C+180 
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo°C+210 
Temperatura mín. de aplicação°C-100 
Condutividade térmica[W/m x K]0,61ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C)[K-1 x 10-5]7DIN 53752

Propriedades elétricas
Resistência volumétrica específicaΩcm> 105DIN IEC 93
resistência superficialΩ> 105DIN 53482

Tabela 01: tabela de dos materiais iglidur® L350

Diagrama 01: valores pv permitidos para o iglidur® L350 Diagrama 01: valores pv permitidos para o iglidur® L350

valores pv do iglidur® L350

Com o iglidur L350, está disponível mais um material isento de lubrificação e manutenção, concebido para rotações contínuas elevadas. Graças à baixa expansão térmica e à reduzida absorção de humidade, os casquilhos podem ser fabricados com o mínimo potencial para expansão. O iglidur® L350 é especialmente adequado para a utilização em ventoinhas, sopradores ou motores elétricos e os custos são, também, mais reduzidos.
 
Diagrama 01: os valores pv permitidos para os casquilhos deslizantes iglidur® L350 com uma espessura de parede de 1 mm em funcionamento a seco num veio de aço a +20 °C, instalados num alojamento em aço
 
X = velocidade superficial [m/s], Y = carga [MPa] 

MédiaResistência
Álcool+
Hidrocarbonetos+ até 0
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos+
Combustíveis+
Ácidos diluídos+
Ácidos fortes+
Alcalinos diluídos+
Alcalinos fortes+
Tabela 02: resistência do material do iglidur® L350 a temperatura ambiente [+20 °C]
+ resistente      0 resistência limitada      – não resistente
 

Propriedades elétricas

Resistência volumétrica específica> 105 Ωcm
resistência superficial> 105 Ω
Tabela 03: propriedades elétricas do iglidur® L350

Absorção de humidade

A absorção de humidade extremamente reduzida de 0,4% do peso em condições climáticas normais e 1,4% do peso perante a máxima absorção de água também permite o funcionamento contínuo em níveis de humidade elevados ou em ambientes submersos.

Vácuo

Em vácuo, a humidade existente é libertada como vapor. Devido à sua baixa absorção de humidade, é possível uma utilização em vácuo.

Resistência à radiação

Os casquilhos deslizantes fabricados em iglidur® L350 são resistentes à radiação até uma intensidade de 2 x 10² Gy. Uma maior radiação enfraquece o material e poderá resultar numa diminuição significativa das propriedades mecânicas.

Resistente a raios UV

As propriedades do material dos casquilhos deslizantes iglidur® L350 não mudam quando expostos a radiação UV ou outros efeitos climáticos.

Propriedades mecânicas

A força de compressão dos casquilhos deslizantes iglidur® L350 diminui com o aumento da temperatura. O diagrama 02 demonstra esta relação inversa. A pressão superficial máxima recomendada representa um parâmetro mecânico relativamente ao material. Não podem ser retiradas conclusões relativamente às propriedades tribológicas.

Pressão superficial máxima recomendada como função da temperatura (59 MPa a +20 °C) Diagrama 02: pressão superficial máxima recomendada de uma função da temperatura (59 MPa a +20 °C)
 
X = temperatura [°C], Y = carga [MPa]

Deformação com carga e temperatura

O diagrama 03 apresenta a deformação elástica do iglidur® L350 em condições de cargas diferentes. Na pressão superficial máxima recomendada de 59 MPa, a deformação à temperatura ambiente é inferior a 2,5%. Não é relevante a deformação plástica para este valor. No entanto, também depende do ciclo de funcionamento da carga.
Deformação com carga e a temperaturas extremas Diagrama 03: deformação perante pressão e temperatura
 
X = carga [MPa], Y = deformação [%]

Velocidade máxima de funcionamento

m/sRotativaOscilantelinear
Contínua3,01,54,0
Exposição breve4,03,06,0
Tabela 04: velocidade superficial máx. do iglidur® L350

Velocidades superficiais permitidas

O iglidur® L350 foi especialmente desenvolvido para velocidades superficiais elevadas
com cargas reduzidas. Devido à resistência
a temperatura elevada do iglidur® L350, o limite
físico do casquilho
aumentou significativamente. Para além disso, o desgaste extremamente
reduzido permite alcançar rapidamente longas distâncias de deslizamento
no caso de velocidades periféricas elevadas. As velocidades
máximas são apresentadas na tabela adjacente.

iglidur® L350Temperatura de aplicação
Mínima- 100 °C
Máxima em exposição prolongada+ 180 °C
Máxima, exposição breve+ 210 °C
Fixação axial adicional a partir de+ 140 °C
Tabela 05: limites de temperatura para iglidur® L350

Temperaturas

Os casquilhos deslizantes iglidur® L350 podem ser utilizados a temperaturas até +210 °C em exposição breve. Note que uma fixação mecânica do casquilho é recomendada a partir de temperaturas de +140 °C. Temperaturas mais elevadas poderão, também, causar a perda do posicionamento de montagem à pressão do casquilho e a movimentação no furo.

Coeficientes de atrito dependentes da velocidade Diagrama 04: coeficiente de atrito como uma função da velocidade superficial, p = 0,75 MPa
 
X = velocidade superficial [m/s] Y = coeficiente de atrito μ

Atrito e desgaste

O coeficiente de atrito muito reduzido permanece, mesmo a velocidades elevadas. O diagrama 04 mostra esta relação num veio de aço a uma pressão superficial de 0,75 MPa.
iglidur® A300A secoLubrificantesÓleoÁgua
C. de F. µ0,07 - 0,180,060,040,03

Tabela 06: coeficiente de atrito para iglidur® A350 em aço (Ra = 1 µm, 50 HRC)

Desgaste, aplicação rotativa com diferentes veios, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s Diagrama 05: desgaste, aplicação rotativa com diferentes materiais de veio, p = 1 MPa, v = 0,3 m/s
 
Y = desgaste [μm/km]

materiais de veio

O diagrama 05 compara o desgaste de um casquilho sinterizado com o desgaste dos casquilhos em iglidur® L500 e L350. A uma velocidade superficial de 1,5 m/s ou mais, o desgaste do casquilho sinterizado aumenta exponencialmente, enquanto o desgaste dos casquilhos deslizantes iglidur® permanece praticamente igual até uma velocidade de mais de 3 m/s.
 
A = alumínio anodizado rígido
B = aço maquinado
C = Cf53
D = Cf53, cromoduro
E = St37
F = V2A
G = X90
Desgaste por rotação em contacto com Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23 °C Diagrama 06: desgaste por rotação em contacto com Cf53, p = 0,25 MPa, T = +23 °C
 
X = velocidade superficial, [m/s], Y = taxa de desgaste [μm/km]
A = casquilho sinterizado, B = iglidur® L350, C = iglidur® L500
Coeficiente de atrito por rotação - "alta velocidade" em contacto com Cf53, p = 1 MPa (exceto para o iglidur® L250), T = +23 °C Diagrama 07: coeficiente de atrito por rotação - "alta velocidade" em contacto com Cf53, p = 1 MPa (exceto para o iglidur® L250), T = +23 °C
 
X = velocidade superficial [m/s], Y = coeficiente de atrito [μ]
A = iglidur® L350, B = iglidur® L500

Diâmetro
d1 [mm]
Veio h9
[mm]
iglidur® A350
F10 [mm]
Alojamento H7
[mm]
a 3+0,000 +0,010+0,006 +0,046–0,025 +0,000
> 3 até 6+0,000 +0,012+0,010 +0,058–0,030 +0,000
> 6 até 10+0,000 +0,015+0,013 +0,071–0,036 +0,000
> 10 até 18+0,000 +0,018+0,016 +0,086–0,043 +0,000
> 18 até 30+0,000 +0,021+0,020 +0,104–0,052 +0,000
> 30 até 50+0,000 +0,025+0,025 +0,125–0,062 +0,000
> 50 até 80+0,000 +0,030+0,030 +0,150–0,074 +0,000
> 80 até 120+0,000 +0,035+0,036 +0,176–0,087 +0,000
> 120 a 180 +0,000 +0,040+0,043 +0,203+0,000 +0,100
Tabela 07: tolerâncias importantes para casquilhos deslizantes de acordo com a norma ISO 3547-1 após montagem à pressão

Tolerâncias de instalação

Os casquilhos deslizantes iglidur® L350 são casquilhos standard para veios com tolerância h (mínimo recomendado h9). Os casquilhos são concebidos para montagem à pressão num alojamento usinado com tolerância H7. Depois da instalação num alojamento com diâmetro nominal, normalmente, o diâmetro interior ajusta-se automaticamente às tolerâncias F10. Em determinadas dimensões, a tolerância varia consoante a espessura da parede (consultar tabela de gama de produtos).