iglidur® J200 - Dados do material

Tabela de dados técnicos

Propriedades gerais Unidadeiglidur® J200 Método de teste
Densidadeg/cm³ 1,72
Cor cinzento-escuro
Absorção máxima de humidade a +23°C/50% de humidade ambiente % peso 0,2 DIN 53495
Absorção de humidade máx. % peso 0,7
Coeficiente de atrito de deslizamento, dinâmico contra aço μ0,11-0,17
valor pv máx. (seco) MPa x m/s 0,30
Propriedades mecânicas
Módulo de elasticidade MPa2800DIN 53457
Resistência à flexão a 20 °C MPa 58DIN 53452
Força de compressão MPa 43
Pressão superficial máxima recomendada (20 °C) MPa 23
Dureza Shore D 70 DIN 53505
Propriedades físicas e térmicas
Temperatura máx. de aplicação a longo prazo °C +90
Temperatura máx. de aplicação a curto prazo °C +120
Temperatura ambiente máxima a curto prazo1)°C +140
Temperatura mín. de aplicação°C -50
Condutividade térmica W/m x K 0,24 ASTM C 177
Coeficiente de expansão térmica (a 23 °C) K-1 x 10-5 8 DIN 53752
Propriedades elétricas
Resistência específica Ωcm > 108DIN IEC 93
Resistência superficial Ω> 108DIN 53482
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J200 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
diagrama. 01: Valor pv admissível para os casquilhos deslizantes iglidur® J200 com 1 mm de espessura de parede em funcionamento a seco contra um veio de aço, a +20 °C, instalado numa caixa de aço
diagrama. 02: pressão de superfície máxima recomendada em função da temperatura (23 MPa a +20 °C)

Especificação mecânica

Diagrama 03: Deformação sob pressão e temperatura

Velocidades de deslizamento permitidas

Velocidade máxima da superfície

m/s Rotativa Oscilante linear
permanente 10,710
Curto prazo 1,5 1,1 15

Temperaturas

iglidur® J200 Temperatura de aplicação
Mínima - 50 °C
Máxima em exposição prolongada +90°C
Máxima, exposição breve +120°C
Fixação axial adicional a partir de +60°C
Diagrama 04: Coeficiente de atrito em função da velocidade da superfície, p = 0,75MPa

Fricção e desgaste

iglidur® J200 secoLubrificantes ÓleoÁgua
Coeficientes de atrito µ 0,11 - 0,17 0,09 0,04 0,04
Diagrama 05: Coeficiente de atrito em função da pressão, v = 0,01m/s
diagrama. 06: Desgaste, aplicação rotativa com

Materiais dos veios

diagrama. 07: Desgaste com oscilações e rotações

Resistência química

Média Resistência
Álcoois+
Hidrocarbonetos+
Massas lubrificantes, óleos sem aditivos +
Combustíveis +
Ácidos diluídos 0 a -
Ácidos fortes -
Alcalinos diluídos +
Alcalinos fortes + até 0

Resistência química

Radiação radioactiva

Resistência aos raios UV

Vácuo

gama de produtos

Propriedades elétricas

Propriedades elétricas
Resistência específica> 108 Ωcm
Resistência superficial > 108 Ω

Absorção de humidade

Máxima absorção de humidade
a +23 °C/50 % de humidade r. 0,2% do peso
Absorção de humidade máx. 0,7% de peso
Influência da absorção de humidade
Influência da absorção de humidade

Tolerâncias de instalação

Diâmetro d1 [mm]Eixo h9 [mm]iglidur® J200 E10 [mm]Habitação H7 [mm]
até 3 0 - 0.025 +0.014 +0.054 0 +0.010
> 3 até 6 0 - 0.030 +0.020 +0.068 0 +0.012
> 6 até 10 0 - 0.036 +0.025 +0.083 0 +0.015
> 10 até 18 0 - 0.043 +0.032 +0.102 0 +0.018
> 18 até 30 0 - 0.052 +0.040 +0.124 0 +0.021
> 30 até 50 0 - 0.062 +0.050 +0.150 0 +0.025
>50 a 80 0 - 0.074 +0.060 +0.180 0 +0.030
>80 a 120 0 - 0.087 +0.072 +0.212 0 +0.035
> 120 até 180 0 - 0.100 +0.085 +0.245 0 +0.040

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager dry-tech

Escrever e-mail

Envios e consultas