Veios drylin R - a solução isenta de manutenção

Garante robustez e precisão

Casquilho deslizante drylin R e veios para movimentos lineares.
Amostra de banner para guia de veio redondo com igus drylin R e símbolo de embalagem.

A sua amostra gratuita drylin R

Whitepaper da secção com símbolo de documento e capa sobre movimento linear com igus plastics.

Descarregar o manual técnico

Configurador de veios DRYLIN® no ecrã de um portátil com componentes do veio mostrados.

Configurador de veios drylin


Porquê escolher os veios drylin R?

Substituição direta muito fácil

Aço inoxidável em conformidade com a FDA

Alta precisão

Robustos e flexíveis

Funcionamento silencioso

Isentos de lubrificação

Os componentes dos veios drylin R

Veios lineares drylin R em diferentes versões e com suportes.

Veios lineares de precisão

  • Fabricados em alumínio, aço ou aço inoxidável
  • Resistentes à corrosão
  • Elevada capacidade de carga
Mancal drylin R em quatro versões com diferentes formatos de caixa.

Chumaceiras

  • Instalação simples
  • Carga estática elevada
  • Película deslizante substituível
Quatro casquilhos lineares drylin R em diferentes versões sobre fundo branco.

Casquilhos lineares deslizantes

  • Fechados ou bipartidos
  • Com compensação do desalinhamento
  • Abertos para veios com suporte
Lâminas deslizantes transparentes em cinco cores, lado a lado.

Casquilhos deslizantes

  • Económico e isento de manutenção e lubrificação
  • Diferentes materiais disponíveis
  • Versão fechada, aberta, curta e longa
Dois mancais drylin R lado a lado com as buchas deslizantes visíveis em corte.

Carruagens lineares

  • Versão aberta ou fechada
  • Construção de baixo peso
  • Alojamento em alumínio

A tecnologia drylin® R para veículos comerciais

Prensas de laboratório

Veios de madeira em secretárias

Caixa de madeira com tampa aberta e símbolo de ferramenta no banner.

Limpeza de vias e túneis

Manutenção de um veículo industrial com ícone de ferramentas sobreposto.

Veios drylin R

  • 100% isenta de lubrificação
  • Dimensões idênticas aos casquilhos lineares de esferas padrão
  • Grande variedade de geometrias do alojamento
  • Veios, chumaceiras, suportes de veios e acessórios disponíveis em stock
  • 8 materiais diferentes de veios
  • Casquilhos lineares substituíveis
  • Alojamento disponível em aço inoxidável VA
CaracterísticasCaracterísticas dos casquilhos deslizantes da igusCaracterísticas dos rolamentos axiaisDados técnicos dos casquilhos deslizantes da igusDados técnicos dos rolamentos axiaisParticularmente relevante para as seguintes indústrias:
Precisão++++0.02 - 0.15 mm0.001-0.01mmMáquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos
Completamente isento de lubrificação+++ +Equipamentos médicos, embalagens, alimentos, salas limpas, bens de consumo
Isentos de manutenção++++Para toda a indústria
Vantagem do peso++++Alumínio aprox. 2,7 g/cm³ polímero aprox. 1,5g/cm³Aço aprox. 7,8 g/cm³Manipulação, automação, laboratório, tempo livre
Dinâmica elevada com carga reduzida++++Embalagem, manipulação, automação
Elevada dinâmica com carga elevadas++++Embalagem, manipulação, automação
Variação do comprimento do curso+++++Tecnologia de câmaras, têxtil
Coeficiente de atrito++++0.15 - 0.3 µ0.001-0.05µAjuste manual, oscilante
Sensibilidade à sujidade++++Embalagem, pedra, têxtil, papel, sistemas de pintura
Redução de ruído ¹+++++45-60dB60-70dBEquipamentos médicos, laboratórios, mobiliário
Vantagens da igus®+++++Para toda a indústria
Proteção contra a corrosão+++Tecnologia de preenchimento, ambientes com químicos, industria alimentar
Magnetismo++++Plástico, alumínioAço galvanizadoEquipamentos médicos, de testes
Resistência química++++1.4751 + iglidur® X1.4112Equipamentos médicos, industria alimentar, produtos galvanizados, sistemas de preenchimento
Compatibilidade dos conjuntos++++Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Funcionamento silencioso sem vibrações+++++Tecnologia de câmaras, inspeção, medicina, impressoras 3D
Adequados para aptidão++++Têxtil, manipulação
Montagem fácil e substituição rápida++++Construção de estruturas de montagem, automatização das linhas de montagem
Rigidez++++Máquinas-ferramenta, processamento CNC, produção de equipamentos eletrónicos
Cursos longos superiores a 10 m+++Câmaras, transportadores, manipulação de materiais
Resistência à temperatura++++até +250 °CProdutos químicos
Funcionamento suave++++Ajuste manual
Aceleração, máxima²+++++50 m/s²15m/s²Automação, manipulação
Velocidade, máxima²++++30m/s5 - 10 m/sAutomação, manipulação
  1. Medido no laboratório de testes da igus, curso de 400 mm, ajuste manual
  2. Quando sujeito a cargas reduzidas, dependendo do tamanho de instalação 0,1 a 5 kg
    Características: +++ forte ++ médio + fraco

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

226 199 101Escrever e-mail

Envios e consultas