Chumaceiras lineares drylin® R

Completamente isentas de lubrificação com dimensões idênticas às dos sistemas de rolamentos lineares de esferas

As chumaceiras lineares drylin® R baseiam-se em plásticos de elevada performance resistentes ao desgaste que servem de elementos deslizantes. Assim, é possível obter um sistema linear com veios de precisão higiénico e isento de lubrificação. A forma das chumaceiras não só é robusta, como também possui dimensões idênticas às dos sistemas de rolamentos lineares de esferas convencionais, tornando a sua substituição direta o mais fácil possível.

Chumaceiras lineares – fechadas

Chumaceiras lineares drylin® R
  • Alojamento em alumínio anodizado
  • Casquilho linear pré-montado
  • Com travão manual (opcional)
  • Versão com ajuste de folga opcional
Comprar chumaceiras lineares fechadas

Chumaceiras lineares – abertas

Chumaceiras lineares drylin® R versão aberta
  • Alojamento em alumínio anodizado
  • Casquilho linear pré-montado
  • Opcional com travão manual
  • Também disponível com casquilho flutuante
Comprar chumaceiras lineares abertas

Chumaceiras lineares com flange

Chumaceiras lineares drylin® R com flange
  • Alojamento em alumínio anodizado
  • Com flange redonda ou quadrada
  • Também disponível com função de casquilho flutuante

ComprarChumaceiras lineares com flange

Novidades drylin® 2021 - Conheça agora o novo alojamento linear bipartido para veios redondos

Melhorar a tecnologia, reduzir os custos: iremos sempre proporcionar-lhe, pelo menos, um dos dois. Esse é o nosso trabalho e durante muitos anos tem sido essa a nossa oferta. Os desafios do confuso ano de 2021 impulsionaram-nos para esforços ainda maiores. Experimente as inovações drylin® de 2021.
Ir para o alojamento linear bipartido
Novos produtos de 2021

Chumaceiras com alojamento em alumínio e casquilho deslizante em polímero

  • Alojamento em alumínio
  • Equipado com casquilhos lineares deslizantes drylin® R
  • Versão dupla com dois casquilhos lineares deslizantes
  • Versão longa ou curta
  • Versão aberta ou fechada
  • Fixação do casquilho no alojamento através de anéis de fixação de acordo com a norma DIN 472
Comprar chumaceiras com alojamento em alumínio
Chumaceiras drylin® R com alojamento em alumínio

Bloco quadrado drylin® R

Para veios lineares com e sem suporte

  • Para veios lineares montados em paralelo
  • Alojamento em alumínio
  • Também auto-alinháveis
  • Com quatro casquilhos lineares deslizantes drylin® R
  • Opcional com outros materiais deslizantes
  • Montagem dos casquilhos no alojamento com um anel de fixação de acordo com a norma DIN 472
Comprar carruagens lineares
Carruagens quadradas drylin® R para veios lineares


Sistema completo drylin® R configurado em 5 passos

Com o configurador de guias lineares drylin®, pode configurar uma guia linear drylin® R com veios lineares, chumaceiras lineares ou casquilhos lineares de acordo com a sua aplicação e, ao mesmo tempo, calcular a sua duração de vida.
Configurar sistema linear com veios de precisão
Configurar guias lineares drylin® online


Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Envio e consulta

Pessoalmente:

De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat

Online:

24h