Tecnologia de rolamentos de longa duração para sistemas fotovoltaicos

Movimentação fiável de seguidores solares, sistemas instalados permanentemente e PV flutuante sem manutenção

  • Resistente aos raios UV, sem lubrificação e sem manutenção
  • Funcionamento silencioso sem oscilações de binário
  • Coeficientes de fricção mais baixos graças ao plástico tribo-otimizado
  • Adequado para espaços de instalação apertados
  • Insensível à sujidade e ao pó
  • Vida útil elevada e previsível
  • Custos reduzidos
Sistema de rastreio, montagem fixa, PV flutuante e sistema de limpeza
Caixa de amostras de energia fotovoltaica

Peça uma caixa de amostras gratuitamente

Manual técnico sobre tecnologia solar

Descarregar o manual técnico

Produtos de topo para sistemas fotovoltaicos

NOVO: chumaceira igubal® ESQM 2.0

  • 3 vezes mais resistência aos raios UV graças à caixa optimizada e ao material da tampa esférica
  • Altura de instalação 20 mm mais baixa graças ao suporte de chapa metálica na parte superior da caixa
  • Recessos para a condução dos cabos ao longo do perfil
  • Instalação mais fácil graças ao alinhamento em U da esfera esférica e aos pinos na parte inferior da caixa que impedem o deslizamento da chumaceira
  • Carga radial estática: a 0° de compensação angular = 50 kN; a 9° = 25 kN
igubal® ESQM 2.0
Chumaceiras igubal ESQM em centrais solares

Rolamento de almofada dividido para perfis quadrados - o nosso design clássico

  • Design dividido da caixa e da esfera esférica
  • Compensação de desalinhamentos
  • Montagem e desmontagem simples
  • Para uma longa vida útil com cargas elevadas
Terminal de rótula metálico igubal KARM em central solar

Extremidade da haste metálica com rosca macho

  • Para movimentos rotativos, oscilantes e lineares
  • Adequado para utilização prolongada a temperaturas de -40 a +90 °C
  • Insensível à sujidade, pó e humidade
  • Funcionamento a seco sem manutenção
Porca drylin em localizador fotovoltaico

Tecnologia de parafuso de avanço de funcionamento a seco

  • Sem lubrificação e sem manutenção
  • Insensível à sujidade, poeira e humidade
  • Baixo coeficiente de fricção - baixas taxas de desgaste
  • Resistente à temperatura
  • Diversas formas
iglidur PRT-04 dentado e não dentado

rolamento de esferas de anel giratório, anel giratório

  • Com elementos deslizantes em plástico de alto rendimento resistente ao desgaste
  • 100 % livre de lubrificação e manutenção
  • Insensível à sujidade e à humidade
  • Anéis em alumínio anodizado ou aço inoxidável
Rolamento de flange igubal EFOM com dois furos de montagem

Rolamento de flange com 2 furos de fixação

  • Compensação de desalinhamentos
  • Absolutamente livre de corrosão
  • Peso muito reduzido
  • Funcionamento a seco sem manutenção
Varões e placas em material iglidur

stock de barras de plástico

  • 100% livre de manutenção e lubrificação
  • Excelente resistência ao desgaste
  • Resistente à sujidade, ao pó e à humidade
  • Sem valor mínimo de encomenda, sem quantidade mínima de encomenda

Os rolamentos pillow block solares impressionam em testes laboratoriais

Utilizado com sucesso

Sistema de seguimento fotovoltaico da Axiom Research Labs

Seguimento fiável com os chumaceiras igubal®

Rastreador fotovoltaico TecnoSun

Durável em todas as condições climatéricas: casquilhos deslizantes no seguidor PV

Robô de limpeza de PV

Soluções de armazenamento limpas para o dispositivo de limpeza de superfícies solares

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas