Alterar idioma :
Limpeza em alturas elevadas - a TG hyLIFT GmbH, de Gronau, propôs-se esta tarefa. A empresa desenvolveu o robô de limpeza "hyCLEANER black SOLAR" para remover a sujidade das instalações solares. Os engenheiros confiam em rótulas e mancais de plástico leves, sem lubrificação e sem manutenção da igus® para as rodas e mancais de escova.

O Jacket Crawler é utilizado em condições climatéricas adversas, o que implica requisitos especiais para os componentes.
Os sistemas solares e fotovoltaicos permitem a produção de energia limpa em todo o mundo. Para que estes sistemas funcionem eficazmente, as superfícies solares têm de estar limpas. Especialmente em zonas onde se pratica a agricultura, estas superfícies estão regularmente expostas à poluição causada por influências ambientais durante a colheita e a vapores de amoníaco provenientes da criação de gado, o que reduz a eficiência económica das superfícies. No entanto, o desempenho dos sistemas solares operados por empresas privadas também é afetado por poeiras finas e pólen nas cidades, que não podem ser removidos pela chuva. Mesmo a sujidade localizada de células individuais causada por excrementos de aves ou líquenes pode reduzir a eficiência de todo o sistema devido à ligação em série, uma vez que o módulo mais fraco determina a produção global. Em números, isto significa uma perda de 20 a 30 por cento no pior dos casos. Mas não é apenas a perda financeira que constitui um problema: a sujidade pode até danificar o revestimento e as vedações, o que pode levar a uma falha total.

Rótula plana favorável para o exterior, sem inchaço mesmo com humidade ambiente elevada

Rolamento de flange com 4 furos de montagem, resistente a produtos químicos e económico

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h