Alterar idioma :
Hoje em dia, muitas farmácias já não recolhem medicamentos das gavetas, mas contam com armazéns automáticos. Por detrás disto está sempre um sistema automatizado de armazenamento e recolha - e muitas vezes da CareFusion | Rowa. A empresa sediada em Eifel é pioneira na automação de farmácias desde 1996 e estabeleceu-se no mercado. O cabo chainflex e a calha articulada da igus asseguram um fornecimento fiável de energia e sinais às garras altamente manobráveis. Além disso, os fusos isentos de lubrificação e de manutenção e os casquilhos lineares na garra e nos tubos de queda garantem um guiamento seguro e preciso.
Esta cooperação de desenvolvimento não foi a primeira para a igus e a CareFusion | Rowa. Andreas Pauli: "Trabalhamos com a igus há muitos anos e apreciamos tanto a precisão com que as nossas preocupações e questões são processadas, como a flexibilidade e velocidade com que os testes são realizados." É por isso que estamos atualmente a trabalhar em mais projetos de desenvolvimento. Um diz respeito a uma nova série de separadores que separam e identificam os pacotes de medicamentos a serem armazenados e atribui-lhes um local de armazenamento. Aqui são utilizadas câmaras com movimento - e a igus tem a experiência correspondente para cabos de dados em aplicações de processamento de imagem. No que diz respeito à tecnologia bus, a CareFusion | A Rowa está a planear os próximos passos e pode obter os cabos flexíveis adequados da igus, por exemplo, para Ethernet e outros standards de dados. Uma grande vantagem é que a variedade de qualidades do cabo bus significa que pode ser selecionado exatamente o cabo certo para obter exatamente o cabo que é necessário.
Outro tema atual para a CareFusion | Rowa é a qualificação dos sistemas de acordo com as normas norte-americanas UL/CSA. Fazer parte da CareFusion abre oportunidades adicionais para os sistemas da Rowa no mercado americano, que seguem diferentes "regras do jogo" no que respeita à aprovação dos tipos de cabos. "As normas europeias focam-se nos materiais e espessuras de parede utilizadas, enquanto as normas UL/CSA têm uma abordagem diferente e focam-se na inflamabilidade dos componentes. Isto requer novos testes e documentação adaptados a este assunto." Os componentes da igus utilizados requerem pouco trabalho adicional para esta tarefa: já estão disponíveis como solução com certificação UL/CSA.

Pessoalmente:
De segunda a sexta-feira, das 9h às 18h - via telefone ou chat
Online:
24h