Sistemas de fornecimento de energia para a oficina de pintura

Baixa abrasão e dissipação eletrostática permanente

Célula de reparação de danos na pintura na SEAT

Histórias de sucesso

triflex R em robôs de pintura da Hutchinson

Fiável na névoa de tinta - calha articulada multidimensionalmente móvel

Aplicação automóvel Aris Linearis

Rolamento sem manutenção para actuadores em linhas de pintura

Oficina de pintura
  • Planeamos a otimização do seu sistema para garantir uma vida útil máxima
  • Retrofit de suas máquinas existentes
  • Retrofit de monitoramento de condição ou manutenção preditiva para produtos igus
  • Nossas calhas articuladas também estão disponíveis como sistemas prontos para uso, por exemplo, pesagem por deslocamento na tecnologia de transportadores, 7º eixo
  • Materiais para requisitos especiais de resistência química, LABS-free e Atex
  • Após a instalação: inspeção e manutenção regulares da sua calha articulada e sistemas de monitorização do estado
  • No final do ciclo de vida, recuperamos a calha articulada e reciclamo-la

Produtos adequados

Calhas articuladas ESD

Calhas articuladas ESD

  • Utilização comprovada em áreas à prova de explosão durante anos
  • Material ESD testado com mais de 10 milhões de ciclos para as mais elevadas exigências
Calhas articuladas E6.1

e-cadeia E6.1

  • Super silenciosa e com vibrações extremamente reduzidas
  • Princípio do conetor de baixa abrasão (sem ligação pino/furo)
  • Interior liso, sem arestas de interferência
chainflex CF9

Cabos com revestimento TPE

  • Para as mais elevadas exigências
  • Resistente a refrigerantes e flexível a baixas temperaturas
  • Resistente à hidrólise e aos micróbios
  • Isento de halogéneos, silicone e PVC
readychain triflex R

Pacotes de mangueiras com cabos

Calha articulada E4Q

Sistema e-chain E4Q

  • Pode ser aberto e fechado sem ferramentas
  • Amortecimento de ruído opcional para um funcionamento mais silencioso
  • As poupanças de material conduzem a um peso reduzido
Calha articulada autoglide 5

Calha articulada com guia de chão em cabo de aço

  • Energia, dados, ar e líquidos num só sistema
  • Tempo de instalação 88% mais curto em comparação com as calhas de alumínio

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Ricardo Carvalho
Ricardo Carvalho

Inside sales engineer

226 199 116Escrever e-mail

Envios e consultas