Módulo linear acionada por fuso drylin® SLW

Especialmente multifacetado e resistente à torção com um perfil de veio duplo

  • Elevada força de torção
  • Com
  • suporte Versão especial SLW-AL com guia em alumínio anodizado a pedido
  • Versão em aço inoxidável com componentes em metal resistente à corrosão (AISI 303 ou AISI 316Ti); para a versão em aço inoxidável, podem ser selecionados como materiais iglidur® J, iglidur® X ou iglidur® A180 .

Serviços técnicos

Descarregar dados técnicos

Pedir uma proposta

Configurador online gratuito

Tamanhos de instalação da série SLW

SLW-0630

  • Comprimento da carruagem: 60mm
  • Capacidade de carga:
    • axial: 50 N
    • radial: 200 N
  • máx. comprimento do curso: 300mm
  • Diâmetro do veio: 6mm
  • Material do suporte do veio: polímero

SLW-BB-1030

  • Comprimento da carruagem: 48mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 250N
    • Radial: 1,000N
  • Carga máx. comprimento do curso: 400mm
  • Diâmetro do veio: 10mm
  • Material do suporte do veio: alumínio

SLW-1040/SLW-1080

  • Comprimento da carruagem: 69mm/100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 700N
    • Radial: 2,800N Comprimento máx.
  • máx. do comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 10mm
  • Material do suporte do veio: zamag/alumínio

SLW-10120: 100mm Capacidade de carga: Axial: 700N Radial: 2,800N Carga máx. comprimento do curso: 750mm Diâmetro do veio: 10mm Material do suporte do veio: alumínio

  • Comprimento da carruagem

SLW-1660

  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N
  • Binário máx. comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 16mm
  • Material do suporte da extremidade do veio: alumínio

SLW-16120

  • Comprimento da carruagem: 100mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,200N
    • Radial: 4,600N Carga máx.
  • máx. do comprimento do curso: 750mm
  • Diâmetro do veio: 35mm
  • Material do suporte do veio: alumínio
  • Opcionalmente com fuso em rolamento de esferas de esferas (BB)

SLW-2080

  • Comprimento da carruagem: 150mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 1,600N
    • Radial: 6,400N
  • Diâmetro máx. comprimento do curso: 1,000mm
  • Diâmetro do veio: 20mm
  • Material do suporte do veio: alumínio

SLW-25120

  • Comprimento da carruagem: 150mm
  • Capacidade de carga:
    • Axial: 2,500N
    • Radial: 10,000N
  • Pressão máx. máx. do comprimento do curso: 1.250 mm
  • Diâmetro do veio: 25 mm
  • Material do suporte da extremidade do veio: alumínio

Opções técnicas para a série SLW

Materiais dos fusos

Três barras roscadas de gewindematerial para drylin.

Materiais dos casquilho

Quatro materiais de deslizamento drylin em cores diferentes como amostras cilíndricas.

Sistemas de acionamento elétricos: motores elétricos da igus

Motor de passo para um carro drylin com conetor de encaixe.

Travão de fuso

  • Flange de abraçadeira de fixação do veio: para fixar o fuso no indicador de posição
  • Função: Fixa o fuso para evitar rotação involuntária.
  • Material: Alojamento em polímero com travão de veio em alumínio
  • Cor: Preto
Fixação de fuso drylin com alavanca.

Indicador de posição digital

Indicador de posição Drylin com ecrã digital e botão rotativo.

Manípulos drylin®

Volante drylin para módulo linear, duas vistas.

Outras versões da módulo linear SLW

Guia linear com dois fusos de esferas e carros guia, em fundo isolado.

SLW com fuso duplo

  • As carruagens podem ser controladas separadamente
  • Ajuste manual independente das carruagens
  • Flexibilidade de desenho
Carro linear drylin SLW-1040 com fuso e fundo isolado.

guia anodizado econ guia e económico, rosca de passo rápido ou rosca trapezoidal

  • perfil de
Guia linear com fuso roscado e carro-guia de alumínio.

Mesa módulo linear em aço inoxidável SLW-ES

  • Material de casquilho deslizante selecionável
  • Em conformidade com a FDA
  • Casquilho iglidur® X para altas temperaturas, funciona até +250 °C.
Loja online de atuadores num portátil com acesso One Click.

Módulos lineares drylin® com um único clique ...

  • Com acionamento por fuso ou correia dentada
  • Dois comprimentos de curso predefinidos para cada sistema
  • Flexível, com cremalheiras de acionamento para funcionamento manual ou elétrico  Pronto a instalar com travão do fuso, abraçadeira de fixação de posição e manípulo para ajustes rapidamente replicáveis
  • Procura e montagem demoradas
  • Trabalho do projeto com ficheiros PDF e CAD disponíveis na loja online.

Aconselhamento personalizado

Terei todo o gosto em esclarecer as suas questões

Beatriz Maria
Beatriz Maria

Product manager

+351 911 928 534Escrever e-mail

Envios e consultas